Adtran互換9.953G-TX/9.953G-RXおよび9.953G-TX/2.488G-RXトランシーバー・モジュールは、特に10ギガビット対応パッシブ光ネットワーク(XGSPON)システム用に設計されています。1本のシングルモード光ファイバで双方向のデータ伝送が可能です。XGSPON OLT SFP+モジュールは、SC/UPCコネクタ経由で最大20kmのリンクに到達し、アップストリーム9.953Gbps & 2.488Gbps、ダウンストリーム9.953Gbpsの対称データレートを提供します。また、-40~85℃の温度範囲で動作可能です。デジタル診断モニタリング(DOM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセス可能です。ITU-T G9807.1に完全準拠しています。
![産業用 Adtran互換 XGSPON OLT SFP+光モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX クラスE1 20km DOM SC/UPC SMF) この写真はXGS-SFP-52-20E1Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230927151148r3bv5s.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 Adtran互換 XGSPON OLT SFP+光モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX クラスE1 20km DOM SC/UPC SMF) この写真はXGS-SFP-52-20E1Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230927151148r3bv5s.jpg)
![産業用 Adtran互換 XGSPON OLT SFP+光モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX クラスE1 20km DOM SC/UPC SMF) この写真はXGS-SFP-52-20E1Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023092715114884bjee.jpg)
![産業用 Adtran互換 XGSPON OLT SFP+光モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX クラスE1 20km DOM SC/UPC SMF) この写真はXGS-SFP-52-20E1Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230927151148knpjv6.jpg)
![産業用 Adtran互換 XGSPON OLT SFP+光モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX クラスE1 20km DOM SC/UPC SMF) この写真はXGS-SFP-52-20E1Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309271511487l0g1f.jpg)
![産業用 Adtran互換 XGSPON OLT SFP+光モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX クラスE1 20km DOM SC/UPC SMF) この写真はXGS-SFP-52-20E1Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230927151148fje4zf.jpg)
産業用 Adtran互換 XGSPON OLT SFP+光モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX クラスE1 20km DOM SC/UPC SMF)
#194718
#194718
41,049円 (税込)
FS P/N: XGS-SFP-52-20E1I
5 販売数
8 レビュー
3 Q&A
トランシーバーモデル:
予約受付中、出荷予定日 2024年9月10日火曜日
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
Adtran互換 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT クラスE1 光モジュール(SMF、1577nm-TX/1270nm-RX、20km、SC/UPC、産業用、DOM)
製品規格
型番
XGS-SFP-52-20E1I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送距離
20km
波長
1577nm-TX/1270nm-RX
伝送速度
9.953G-TX/9.953G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD-TIA
送信パワー
6 ~ 9dBm
受信パワー
-30 ~ -9dBm (9.953G)
-31.5 ~ -11dBm (2.488G)
-31.5 ~ -11dBm (2.488G)
クラス
E1
最大リンクバジェット
33dB
レシーバー過負荷
< -9dBm (9.953G)
< -11dBm (2.488G)
< -11dBm (2.488G)
受信感度
> -30dBm (9.953G)
> -31.5dBm (2.488G)
> -31.5dBm (2.488G)
消費電力
< 3W
消光比
8.2dB
用途
XGSPON
通信プロトコル
ITU-T G9807.1
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
DDM/DOM機能
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023083017042720ex19.jpg)
特徴
対称型XGS-PONネットワークソリューション
XGSPON ONUモジュールは、ユーザーに対称型9.953Gbps Tx/Rxを提供し、アップリンク帯域幅を継続的に占有する必要があるアプリケーションをより良くサポートします。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230829120303xfq37b.jpg)
Q&A
質問する
全て (3)Compatible Modules (1)Matching Cables (1)Operating Temperature (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
8
0
0
0
0
A***n
Australia
2023年11月14日
The delivery was impressively swift. I certainly plan to utilize your services again moving forward.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***y
Australia
2023年11月13日
The process of placing an order with you was quick, simple, friendly, and straightforward. I will definitely return for future networking infrastructure needs.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***s
United States
2023年11月11日
The order was received this morning and works perfectly in my device. Very happy with the service
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品