NOKIA互換の9.953G-TX/9.953G-RXおよび9.953G-TX/2.488G-RXトランシーバーモジュールは、10ギガビット対応パッシブ光ネットワーク(XGSPON)システム用に特別に設計されています。1本のシングルモード光ファイバを介した双方向データ伝送を統合します。XGSPONOLT SFP+トランシーバーは、SC/UPCコネクタ経由で最大アップリンクおよびダウンリンクレート10Gの対称帯域幅を提供し、最大20kmのリンクに到達します。-40~85℃の温度範囲で動作可能です。デジタル光モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。ITU-T G9807.1に完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 NOKIA互換 XGSPON OLT SFP+モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX クラスN2 20km DDM SC/UPC SMF)
#194712
#194712
33,124円 (税込)
FS P/N: XGS-SFP-52-20N2I
4 販売数
1 レビュー
2 Q&A
トランシーバーモデル:
予約受付中、出荷予定日 2024年11月4日月曜日
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
NOKIA互換 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPONOLT クラスN2 光モジュール(SMF、1577nm-TX/1270nm-RX、20km、SC/UPC、DDM)
製品規格
型番
XGS-SFP-52-20N2I
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送距離
20km
波長
1577nm-TX/1270nm-RX
伝送速度
9.953G-TX/9.953G
9.953G-TX/2.488G-RX
9.953G-TX/2.488G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD-TIA
送信パワー
4 ~ 7dBm
受信パワー
-28 ~ -7dBm (9.953G)
-29.5 ~ -9dBm (2.488G)
-29.5 ~ -9dBm (2.488G)
クラス
N2
最大リンクバジェット
31dB
受信機過負荷
≤ -7dBm (9.953G)
≤ -9dBm (2.488G)
≤ -9dBm (2.488G)
受信感度
≥ -28dBm (9.953G)
≥ -29.5dBm (2.488G)
≥ -29.5dBm (2.488G)
消費電力
< 2.5W
消光比
8.2dB
適用範囲
XGS-PONアクセスネットワーク
通信プロトコル
ITU-T G.9807.1
動作温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
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
対称型XGS-PONネットワークソリューション
XGSPON ONUモジュールは、ユーザーに対称型9.953Gbps Tx/Rxを提供し、アップリンク帯域幅を継続的に占有する必要があるアプリケーションをより良くサポートします。
Q&A
質問する
全て (2)Matching Cables (1)Operating Temperature (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
C***a
Cyprus
2023年9月26日
We received them and have installed them already. As usual everything is all good with your products :)
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品