Extreme Networks 10GB-BX40-DFS互換のSFP+モジュールは、LCシンプレックスコネクタを介してOS2 SMF上で最大40kmまでサポートします。この10G BiDi SFP+モジュールは、単一の光ファイバを介したデータ伝送を特徴としており、1つのトランシーバは1330nmのチャネルを送信し、1270nmの信号を受信します。一方、他のBiDi SFP+光学モジュールは、1270nmの波長で送信し、1330nmの信号を受信します。
SFF-8472で指定されたI2Cインターフェイスを介してデジタル診断を使用することもできます。これにより、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。各 BIDI SFP+モジュールは、一連のスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェイス カード(NIC)などで使用できるように個別にテストされています。低消費電力と高速を特徴とするこの10G BIDI SFP+モジュールは、エンタープライズワイヤリングクローゼット、サービスプロバイダーのトランスポートアプリケーション、無線およびベースバンドユニットなどに最適です。