FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はcoに関するものです。
この写真はcoに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はcoに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はcoに関するものです。
この写真はcoに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はcoに関するものです。
この写真は1に関するものです。

Cisco QDD-2X100-SR4-S互換 200GBASE-2SR4 QSFP-DDモジュール(850nm 100m DOM MTP/MPO-24 MMF)

Hot #194448
Hot #194448

Macom Sony VCSEL ≤ 4.5W 2× 100G-SR4 MTP-24 MMF

83,842円 (税込)
FS P/N: QDD-SR4-2x100G
19 販売数
12 レビュー
2 Q&A
日本倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年7月6日土曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Cisco QDD-2X100-SR4-S互換 200GBASE-2SR4 QSFP-DDモジュール(MMF、850nm、100m、MTP/MPO-24、DOM)

Cisco QDD-2X100-SR4-S互換QSFP-DDモジュールは、MTP/MPO-24コネクタ経由でマルチモード・ファイバ(MMF)を介した最大100mのリンク長をサポートします。
このモジュールは、IEEE 802.3bmおよびQSFP-DD MSA規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。2×100GBASE-SR4イーサネット、データセンター、スイッチ&アンプ、ルーター接続に適しています。


ご注意: FSのP/NがQSFPDD-2SR4-200GからQDD-SR4-2x100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QDD-2X100-SR4-S
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
206.24Gbps(8x 25.78Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
100m
コネクタ
MTP/MPO-24
適用ケーブル
MMF
送信パワー
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.4 ~ 2.4dBm
受信感度
< -10.3dBm
パワーバジェット
1.9dB
レシーバー過負荷
3.4dBm
消費電力
≤ 4.5W
消光比
> 2dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
IEEE 802.3bm、QSFP-DD MSA準拠、CMIS 4.0
保証期間
5年間
*QDD-SR4-2x100Gモジュールは、特別なワイヤーシーケンスの24芯MTPトランクケーブルと使用する必要があります。
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
接続ソリューション
特徴
中心波長
850nm
850nm
1271nm、1291nm、1311nm、1331nm
1310nm
コネクタ
MTP/MPO-24
MTP/MPO-12 UPC
LCデュプレックス
LCデュプレックス
最大伝送距離
100m
70m@OM3/100m@OM4
2km
10km
適用ケーブル
MMF
MMF
SMF
SMF
変調方式
8x25G NRZ
4x50G PAM4
4x50G PAM4
4x50G PAM4
送信機タイプ
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
チップ
Macom
Inphi
Oclaro
Inphi
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
用途
2×100GBASE-SR4イーサネット、データセンター、スイッチ&ルーター接続
200Gイーサネット、データセンター相互接続、ハイパフォーマンス・コンピューティング
200Gイーサネット、データセンター、クラウドネットワーク
200Gイーサネット、データセンター、5Gバックホール
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
12
0
0
0
0

R***k

United States

2023年12月20日
5.0
The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

J***d

United States

2023年11月15日
5.0
I'm sure we will need more items in the near future, I will urge the engineers to shop FS for any future requirements.
I was very impressed on how quickly this order shipped and the level of service that we have received.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

R***f

United States

2023年10月12日
5.0
My order arrived today and I'm very happy with everything - especially your friendly and professional service which is appreciated. I'm impressed with the quality of the cables and I'll be sure to check out FS in future for any other parts or equipment.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品