FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSMLCDX-10PKに関するものです。
00:35
この写真はSMLCDX-10PKに関するものです。
この写真はSMLCDX-10PKに関するものです。
この写真はSMLCDX-10PKに関するものです。
この写真はSMLCDX-10PKに関するものです。
この写真はSMLCDX-10PKに関するものです。
この写真はSMLCDX-10PKに関するものです。
この写真はSMLCDX-10PKに関するものです。
この写真はSMLCDX-10PKに関するものです。
この写真はSMLCDX-10PKに関するものです。
この写真はSMLCDX-10PKに関するものです。
この写真はSMLCDX-10PKに関するものです。
この写真はSMLCDX-10PKに関するものです。
この写真はSMLCDX-10PKに関するものです。
この写真はSMLCDX-10PKに関するものです。
この写真はSMLCDX-10PKに関するものです。
この写真はSMLCDX-10PKに関するものです。
この写真はSMLCDX-10PKに関するものです。

2m(7ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス シングルモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OS2、10pcs/パック)

#194018
#194018

≤ 0.3dB IL 10/40/100/400Gネットワーク

7,449円 (税込)
FS P/N: SMLCDX-10PK
1.1K 販売数
425 レビュー
13 Q&A
119 点仕入れ中、配達予定日2024年10月15日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

LC/UPC-LC/UPC 光ファイバケーブル(デュプレックス、2芯、OS2、OFNR、2.0mm)

9/125μmOS2シングルモード低曲げ損失ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して、曲げたりねじったりしても減衰が少なく、光ファイバケーブルの設置・メンテナンスをより効率的に行うことができるようになります。また、データセンター、ネットワーク、電気通信室、サーバーファーム、クラウドストレージネットワーク、およびファイバパッチケーブルが必要なあらゆる場所での高密度ケーブル配線のために、より多くのスペースを節約できます。

この光ファイバケーブルは、1G/10G/40G/100Gイーサネット接続に最適です。1310nmで最大10km、1550nmで最大40kmのデータ伝送が可能です。

製品規格
コネクタA
LC UPCデュプレックス
コネクタB
LC UPCデュプレックス
ファイバ芯数
2芯
ファイバグレード
G.657.A1(G.652.Dと互換性あり)
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
極性
A (Tx) - B (Rx)
ケーブルの種類
タイトバッファー
ケーブル外径(OD)
2.0mm
ケーブルジャケット
ライザー(OFNR)
最小曲げ半径(光ファイバ)
10mm
最小曲げ半径(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
コネクタ耐久性
1000回
引張荷重(長期/短期)
90/150N
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
減衰量(λ=1310nm)
0.36dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22dB/km
動作温度範囲
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉)

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴

10/5D最小曲げ半径

G.657.A1ファイバは、スラック保管と配線のためにケーブルをよりきつく曲げることができます。

ジルコニアセラミックフェルール

高精度フェルールは、挿入寿命の最大500倍に達する可能性があります。

90-150Nの引張荷重

引っ張りに強いケーブルはケーブルの断線を防ぎ、耐用年数を延ばします。

スパイン-リーフアーキテクチャにより、より大きなネットワーク規模を実現
さまざまな屋内設置ニーズに対応

データセンターのネットワークキャビネット接続、天井配線、床下配線に最適です。

ファイバ芯数
デュプレックス/ 2芯
デュプレックス/ 2芯
デュプレックス/ 2芯
デュプレックス/ 2芯
デュプレックス/ 2芯
デュプレックス/ 2芯
ファイバグレード
G.657.A1
曲げ不感性
曲げ不感性
曲げ不感性
曲げ不感性
G.651
ケーブルジャケット
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
ケーブル径
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
挿入損失
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
最小曲げ半径(ファイバコア)
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
15mm
最小曲げ半径(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
20/10D(動的/静的)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.9
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
375
49
1
0
0

F***t

Australia

2023年8月15日
4.0
I'm pleased to inform you that I received the delivery yesterday. The patch cords are of high quality and were very well packed. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

C***a

Cyprus

2023年7月18日
4.0
Everything fine with last order. Packing and quality as we expect!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

C***s

Australia

2023年3月07日
5.0
We are very happy with how quickly the products arrived, thank you. The few cables we have used have worked beautifully. The packaging is nice and tidy, and the price is good. Your service has been prompt and courteous.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品