カスタムQSFP28モジュールは、LCコネクタ経由で1309.14nm-TX/1304.58nm-RXの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)上で最大40kmの100GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、波長の合う別のモジュールまたはネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。また、QSFP28 MSAが規定するI2Cインタフェイス経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、100Gイーサネット、データセンター、ストレージ・エリア・ネットワーク・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 100GBASE-BX40 QSFP28光モジュール(1309.14nm-TX/1304.58nm-RX 40km DOM LCシンプレックス SMF)
#193960
#193960
269,276円 (税込)
FS P/N: Q28-100G-BX40
3 販売数
0 レビュー
0 質問内容
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
ラベルサービス:
予約受付中、出荷予定日 2024年08月07日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
カスタム 100GBASE-BX40 QSFP28光モジュール(イーサネット・データセンター用、SMF、1309.14nm-TX/1304.58nm-RX、LC、DOM)
製品規格
型番
Q28-100G-BX40
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP28
最大伝送速度
106.25Gbps
波長
1309.14nm-TX/1304.58nm-RX
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
MZM EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
1.7 ~ 7.1dBm
最小受信電力
> -13.8dBm
最小パワーバジェット
15.5dBm
レシーバー過負荷
-3dBm
消費電力
≤ 4.5W
消光比
> 5.0dB
DDM/DOM機能
対応
FEC機能
KP4
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP28 MSA、IEEE 802.3bs、100G Lambda MSA
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
完全な互換性のためのモジュールのカスタマイズ
FSボックスまたはコードボードで設定し、対象となるスイッチ環境でテストすることで、高性能な相互運用性を実現します。
カスタム互換ブランド
100%実機検証
お客様のニーズに合わせたオンラインカスタムラベルサービス
簡単に識別できるカスタムラベルで、入荷・在庫・配備を容易にします。
ラベルタイプ選択
色付き白黒ラベルまたはニュートラルラベル
ラベルの詳細
ブランドロゴ、P/N、S/N、ベンダー名
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 2E-4
温度テスト
0 ~ 70°C
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
試験設備の完備により、高品質の製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームからのサポートを受けられます。
中心波長 | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1309.14nm/1304.58nm |
コネクタ | LCシンプレックス | LCシンプレックス | LCシンプレックス | LCシンプレックス |
最大伝送距離 | 40km | 10km | 20km | 30km |
変調方式 | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ | 2x53.125G PAM4 |
消費電力 | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W | ≤4.5W |
送信機タイプ | EML | DFB | DFB | EML |
通信プロトコル | QSFP28 MSA、IEEE 802.3bs、100G Lambda MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | 100G-ER1-30、SFF-8636 Rev 2.10a、QSFP28 MSA |
用途 | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品