Juniper互換 QSFP28モジュールは、LCコネクタ経由で1304.58nm-TX/1309.14nm-RXの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)上で最大40kmの100GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、波長の合う別のモジュールまたはネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。また、QSFP28 MSAが規定するI2Cインタフェイス経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、100Gイーサネット、データセンター、ストレージ・エリア・ネットワーク・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
![Juniper互換 100GBASE-BX40 QSFP28光モジュール(1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQ28-100G-BX40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230913152715fzfu0d.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Juniper互換 100GBASE-BX40 QSFP28光モジュール(1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQ28-100G-BX40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230913152715fzfu0d.jpg)
![Juniper互換 100GBASE-BX40 QSFP28光モジュール(1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQ28-100G-BX40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230913152715ugtg7l.jpg)
![Juniper互換 100GBASE-BX40 QSFP28光モジュール(1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQ28-100G-BX40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309131527151mupbp.jpg)
![Juniper互換 100GBASE-BX40 QSFP28光モジュール(1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQ28-100G-BX40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230913152715qso9m6.jpg)
![Juniper互換 100GBASE-BX40 QSFP28光モジュール(1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km DOM LCシンプレックス SMF) この写真はQ28-100G-BX40に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230913152715wtvd3j.jpg)
Juniper互換 100GBASE-BX40 QSFP28光モジュール(1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km DOM LCシンプレックス SMF)
#193926
#193926
269,276円 (税込)
FS P/N: Q28-100G-BX40
29 販売数
9 レビュー
0 質問内容
Transceiver Type:
予約受付中、出荷予定日 2024年08月05日月曜日
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
Juniper互換 100GBASE-BX40 QSFP28 光モジュール(イーサネット・データセンター用、SMF、1304.58nm-TX/1309.14nm-RX、LC、DOM)
製品規格
型番
Q28-100G-BX40
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP28
最大伝送速度
106.25Gbps
波長
1304.58nm-TX/1309.14nm-RX
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
MZM EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
1.7 ~ 7.1dBm
最小受信電力
> -13.8dBm
最小パワーバジェット
15.5dBm
レシーバー過負荷
-3dBm
消費電力
≤ 4.5W
消光比
> 5.0dB
DDM/DOM機能
対応
FEC機能
KP4
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP28 MSA、IEEE 802.3bs、100G Lambda MSA
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202309131430195i0ses.jpg)
特徴
データセンター及びテレコム用100G接続
4.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230913144008tswlsa.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 2E-4
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1309.14nm/1304.58nm |
コネクタ | LCシンプレックス | LCシンプレックス | LCシンプレックス | LCシンプレックス |
最大伝送距離 | 40km | 10km | 20km | 30km |
変調方式 | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ | 2x53.125G PAM4 |
消費電力 | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W | ≤4.5W |
送信機タイプ | EML | DFB | DFB | EML |
通信プロトコル | QSFP28 MSA、IEEE 802.3bs、100G Lambda MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | 100G-ER1-30、SFF-8636 Rev 2.10a、QSFP28 MSA |
用途 | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
9
0
0
0
0
I***n
United Kingdom
2023年10月05日
I recently purchased the QSFP28 transceiver and it has exceeded my expectations in terms of performance and versatility.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0L***c
Spain
2023年10月02日
Even the packaging is exquisite. I didn't expect it to be cheap and good.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0M***n
United States
2023年10月02日
Works great with Juniper network devices.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品