400G QSFP-DD ZR+はCバンド光周波数可変コヒーレント光モジュールで、7nmコヒーレントDSP ASIC機能とクラス最高の超狭線幅波長可変レーザー、高速変調器、高応答性コヒーレント受信機を組み合わせ、100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM変調方式で高い性能を発揮します。このモジュールは、OIF 400ZRおよびQSFP-DD MSA規格に準拠しています。ホストプラットフォームと組み合わせて使用し、DCIアプリケーションで光リンクを介した400G伝送をサポートします。
![汎用互換 QSFP-DD DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(ITU CH13-CH61 50GHz >120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用)<br/> この写真はQSFPDD-ZRP-400Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230909121352gagsst.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![汎用互換 QSFP-DD DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(ITU CH13-CH61 50GHz >120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用)<br/> この写真はQSFPDD-ZRP-400Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230909121352gagsst.jpg)
![汎用互換 QSFP-DD DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(ITU CH13-CH61 50GHz >120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用)<br/> この写真はQSFPDD-ZRP-400Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230909121352cm00jk.jpg)
![汎用互換 QSFP-DD DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(ITU CH13-CH61 50GHz >120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用)<br/> この写真はQSFPDD-ZRP-400Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309091213525j1pcn.jpg)
![汎用互換 QSFP-DD DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(ITU CH13-CH61 50GHz >120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用)<br/> この写真はQSFPDD-ZRP-400Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023090912135277pf5x.jpg)
![汎用互換 QSFP-DD DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(ITU CH13-CH61 50GHz >120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用)<br/> この写真はQSFPDD-ZRP-400Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230909121352gaiaqq.jpg)
汎用互換 QSFP-DD DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(ITU CH13-CH61 50GHz >120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用)
#193540
#193540
1,109,275円 (税込)
FS P/N: QSFPDD-ZRP-400G
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年9月12日木曜日
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
汎用互換 400G DWDM 調整可能 QSFP-DD光モジュール(SMF、1528.77nm-1567.13nm、> 120km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFPDD-ZRP-400G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
伝送速度
100/200/300/400 Gbps
波長
1528.77nm-1567.13nm
FEC機能
OFEC、CFEC
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
消費電力
≤ 22.5W
RXダメージ入力電力
10dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70℃
DDM/DOM機能
対応
パワーバジェット
400G ZR+ & 400G ZR(120km) 9dB
(300G ZR+) 12dB
(200G ZR+) 13dB
(100G ZR+) 14dB
(300G ZR+) 12dB
(200G ZR+) 13dB
(100G ZR+) 14dB
距離
400G ZR ≤120km
400G ZR+ ≤450km
300G ZR+ ≤600km
200G ZR+ ≤1000km
100G ZR+ ≤2000km
400G ZR+ ≤450km
300G ZR+ ≤600km
200G ZR+ ≤1000km
100G ZR+ ≤2000km
送信パワー
400G -13 ~ -9dBm
300G -10 ~ -6dBm
200G -9 ~ -5dBm
100G -8 ~ -4dBm
300G -10 ~ -6dBm
200G -9 ~ -5dBm
100G -8 ~ -4dBm
受信パワー
400G -12 ~ 0dBm
300G -15 ~ 0dBm
200G/100G -18 ~ 0dBm
300G -15 ~ 0dBm
200G/100G -18 ~ 0dBm
変調方式
100G DP-QPSK、200G DP-QPSK、300G DP-8QAM、400G DP-16QAM
受信感度
400G ZR -20dBM
400G ZR+ -22dBm
400G ZR+ -22dBm
OSNR許容値
400G ZR 26dB/0.1nm
400G ZR+ 24dB/0.1nm
300G ZR+ 21dB/0.1nm
200G ZR+ 16dB/0.1nm
100G ZR+ 12.5dB/0.1nm
400G ZR+ 24dB/0.1nm
300G ZR+ 21dB/0.1nm
200G ZR+ 16dB/0.1nm
100G ZR+ 12.5dB/0.1nm
通信プロトコル
Open ZR+ MSA 2.0 & OIF-400ZR-02.0、OIF-CMIS-05.2、OIF-C-CMIS-01.2、QSFP-DD-Hardware-Rev6.3、IEEE Std 802.3-2018
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308311641319tpvkn.jpg)
特徴
データセンター向け400G接続
22.5Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするQSFP-DDモジュールは、400G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
データセンターにおける400Gイーサネット中心のソリューション
400G ZRモジュールは、Mux/DemuxとEDFAを使用し、ポイントツーポイントのトポロジーで80kmまでの伝送を可能にし、DCIにより大きなスケールと高い転送レートを提供します。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230901122450ycmuwe.jpg)
中心波長 | 1528.77nm-1567.13nm | 1528.77nm-1567.13nm | 1528.77nm-1567.13nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
消費電力 | ≤ 22.5W | ≤ 18W | ≤ 22.5W |
FEC機能 | OFEC、CFEC | CFEC | OFEC、CFEC |
距離 | 400G ZR:≤120km 400G ZR+:≤450km 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km | 400G ZR:≤120km 400G ZR灰色:30~40Km(増幅なし) | 400G ZR:≤120km 400G ZR灰色:≤80km(増幅なし) 400G ZR+:≤450km 400G ZR灰色:≤90km(増幅なし) 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km |
変調方式 | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM |
OSNR許容値 | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
受信感度 | 400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm | -20dBm | 400G灰色ZR:-20dBm 400G灰色ZR+:-22dBm |
通信プロトコル | Open ZR+ MSA 2.0 & OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2、OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3、IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0、OIF-CMIS-05.2、OIF-C-CMIS-01.2、QSFP-DD-Hardware-Rev6.3、IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 & OIF-400ZR-02.0、OIF-CMIS-05.2、OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3、IEEE Std 802.3-2018 |
用途 | メトロまたは長距離DWDM経由のエッジDCI IP | エッジDCI | LH/地域/メトロ/ROADM |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品