The 400G QSFP-DD ZR+ Pro is a C-Band optical frequency tunable coherent optical module,combines 7nm coherent DSP ASIC functionality with best in class ultra-narrow line-width tunable lasers, high-speed modulators and high responsively coherent receivers to deliver high performance at 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK/ 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM modulattion format.The transceiver is compliant with the OIF QSFP-DD MSA and supports digital diagnostics functions.It is intended to be used in conjunction with a host platform to support400G transmission over optical links in DCI applications.
![汎用互換 QSFP-DD 高出力(明るい) DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(>120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用) この写真はQDD-ZRP-400G-HTに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230907165930880xvw.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![汎用互換 QSFP-DD 高出力(明るい) DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(>120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用) この写真はQDD-ZRP-400G-HTに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230907165930880xvw.jpg)
![汎用互換 QSFP-DD 高出力(明るい) DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(>120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用) この写真はQDD-ZRP-400G-HTに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309071659300k9bni.jpg)
![汎用互換 QSFP-DD 高出力(明るい) DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(>120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用) この写真はQDD-ZRP-400G-HTに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309071659304vo9pf.jpg)
![汎用互換 QSFP-DD 高出力(明るい) DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(>120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用) この写真はQDD-ZRP-400G-HTに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230907165930mq88d9.jpg)
![汎用互換 QSFP-DD 高出力(明るい) DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(>120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用) この写真はQDD-ZRP-400G-HTに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230907165930tnnvgh.jpg)
汎用互換 QSFP-DD 高出力(明るい) DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(>120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用)
#193539
#193539
1,267,765円 (税込)
FS P/N: QDD-ZRP-400G-HT
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫8点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
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
Generic Compatible 400G DWDM Tunable QSFP-DD Transceiver Module (SMF, 1528.77~1567.13nm, 120km, LC, DOM)
Specifications
Part Number
QDD-ZRP-400G-HT
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP-DD
Data Rate
100/200/300/400 Gbps
Wavelength
1528.77~1567.13nm
Distance
400G ZR
≤120km
400G ZR Gray
400G ZR Gray
≤80km(unamplified)
400G ZR+
400G ZR+
≤450km
400G ZR Gray
400G ZR Gray
≤90km(unamplified)
300G ZR+
300G ZR+
≤600km
200G ZR+
200G ZR+
≤1000km
100G ZR+
100G ZR+
≤2000km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
TX Power
400G ZR & 400G ZR+(120km)
-10~1
400G ZR & 400G ZR+ Gray
400G ZR & 400G ZR+ Gray
3~5
Receiver Power
400G ZR/ZR+
-12~0
400G Gray
400G Gray
-21~0
300G ZR+
300G ZR+
-15~0
200G/100G ZR+
200G/100G ZR+
-18~0
Power Consumption
≤ 22.5W
Rx Sensitivity
400G Gray ZR
-20
400G Gray ZR+
400G Gray ZR+
-22
DDM/DOM
Support
Commercial Temperature Range
0℃ to 70°C(32 to 158°F)
FEC
OFEC/ CFEC
Modulation Format
100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM
Protocols
Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3 IEEE Std 802.3-2018
Application
LH/Regional/Metro/ROADMs
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230902095135x3kmbu.jpg)
特徴
データセンター向け400G接続
22.5Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするQSFP-DDモジュールは、400G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
データセンターにおける400Gイーサネット中心のソリューション
400G ZR+ Proモジュールは、Mux/DemuxとEDFAを使用し、ポイントツーポイントのトポロジーで120kmまでの伝送を可能にし、DCIにより大きなスケールと高い転送レートを提供します。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230901141849ku8skb.jpg)
Center Wavelength | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm |
Connector | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance | 400G ZR:≤120km 400G ZR Gray:≤80km(unamplified)400G ZR+:≤450km 400G ZR Gray:≤90km(unamplified)300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km | 400G ZR:≤120km 400G ZR Gray:30~40Km (unamplified) | 400G ZR:≤120km 400G ZR+:≤450km 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km |
Power Consumption | ≤22.5W | ≤18W | ≤22.5W |
Modulation | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM |
OSNR Tolerance | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
TX Power | 400G ZR & 400G ZR+(120km):-10~1 400G ZR & 400G ZR+ Gray:3~5 | 400G ZR:-13~-9dBm 400G ZR Gray:-9~-6dBm | 400G:-13~-9dBm 300G:-10~-6dBm 200G:-9~-5dBm 100G:-8~-4dBm |
FEC | OFEC,CFEC | CFEC | OFEC,CFEC |
RX Sensitivity | 400G Gray ZR:-20dBm 400G Gray ZR+:-22dBm | -20dBm | 400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm |
Protocols | Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Application | LH/Regional/Metro/ ROADMs | Edge DCI | Edge DCI IP Over Metro or Long Haul DWDM |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品