400GBASE-ZRトランシーバーモジュールは、LCデュプレックスコネクタでSMF上のEDFAを使用して最大120kmのリンク長をサポートします。コヒーレントな二重偏波DP-16QAM変調を使用し、単一波長で400Gb/sの光帯域幅を提供します。このモジュールはOIF QSFP-DD MSA規格に準拠しています。ホストプラットフォームと組み合わせて使用し、DCIアプリケーションで光リンクを介した400G伝送をサポートします。
![QSFP-DD DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(≤120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用) この写真はQSFPDD-ZR-400Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230901103825ycq5mq.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![QSFP-DD DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(≤120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用) この写真はQSFPDD-ZR-400Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901103825ycq5mq.jpg)
![QSFP-DD DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(≤120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用) この写真はQSFPDD-ZR-400Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901104535wm5fkl.jpg)
![QSFP-DD DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(≤120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用) この写真はQSFPDD-ZR-400Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101203qowtlf.jpg)
![QSFP-DD DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(≤120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用) この写真はQSFPDD-ZR-400Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901105644dyepum.jpg)
![QSFP-DD DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(≤120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用) この写真はQSFPDD-ZR-400Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101336pw3sor.jpg)
QSFP-DD DCO 400G DWDM 波長可変コヒーレントモジュール(≤120km DOM LC/UPCデュプレックス SMF 伝送用)
#193137
#193137
950,785円 (税込)
FS P/N: QSFPDD-ZR-400G
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月11日金曜日
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
400G DWDM 調整可能 QSFP-DD光モジュール(SMF、1528.77nm~1567.13nm、≤ 120km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFPDD-ZR-400G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
伝送速度
400Gbps
波長
1528.77~1567.13nm
距離
(400G ZR)≤120km
(400G ZR 灰色)30~40Km (無増幅)
(400G ZR 灰色)30~40Km (無増幅)
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
CDロバスト性
2400(ps/nm)
DDM機能
対応
送信パワー
(400G ZR)-13 ~ -9dBm(EDFA)
(400G ZR 灰色)-9 ~ -6dBm
(400G ZR 灰色)-9 ~ -6dBm
受信パワー
(400G ZR)-12 ~ 0dBm(EDFA)
(400G ZR 灰色)-20 ~ 0dBm
(400G ZR 灰色)-20 ~ 0dBm
消費電力
≤ 18W
OSNR許容値
26dB/0.1nm
受信感度
-20dBm
商業用温度範囲
0℃ ~ 70°C(32 ~ 158°F)
FEC機能
CFEC
変調方式
DP-16QAM
通信プロトコル
Open ZR+ MSA 2.0、OIF-CMIS-05.2、OIF-C-CMIS-01.2、QSFP-DD-Hardware-Rev6.3、IEEE Std 802.3-2018
用途
エッジDCI
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールのテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230902095135x3kmbu.jpg)
特徴
データセンター向け400G接続
18Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするQSFP-DDモジュールは、400G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
データセンターにおける400Gイーサネット中心のソリューション
400G ZRモジュールは、Mux/DemuxとEDFAを使用し、ポイントツーポイントのトポロジーで80kmまでの伝送を可能にし、DCIにより大きなスケールと高い転送レートを提供します。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230901141849ku8skb.jpg)
中心波長 | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
距離 | 400G ZR:≤120km、400G ZR灰色:30~40Km(増幅なし) | 400G ZR:≤120km、400G ZR+:≤450km、300G ZR+:≤600km、200G ZR+:≤1000km、100G ZR+:≤2000km | 400G ZR:≤120km:400G ZR灰色:≤80km(増幅なし)、400G ZR+:≤450km、400G ZR灰色:≤90km(増幅なし)、300G ZR+:≤600km、200G ZR+:≤1000km、100G ZR+:≤2000km |
消費電力 | ≤ 18W | ≤ 22.5W | ≤ 22.5W |
変調方式 | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM |
OSNR許容値 | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm、400G ZR+:24dB/0.1nm、300G ZR+:21dB/0.1nm、200G ZR+:16dB/0.1nm、100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm、400G ZR+:24dB/0.1nm、300G ZR+:21dB/0.1nm、200G ZR+:16dB/0.1nm、100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
送信パワー | 400G ZR:-13~-9dBm、400G ZR灰色:-9~-6dBm(EDFA) | 400G:-13~-9dBm、300G:-10~-6dBm、200G:-9~-5dBm、100G:-8~-4dBm | 400G ZR & 400G ZR+(120km):-10~1dBm、400G ZR & 400G ZR+灰色:3~5 |
FEC機能 | CFEC | OFEC、CFEC | OFEC、CFEC |
受信感度 | -20dBm | 400G ZR+:-22dBm、400G ZR:-20dBm | 400G灰色ZR:-20dBm、400G灰色ZR+:-22dBm |
通信プロトコル | Open ZR+ MSA 2.0、OIF-CMIS-05.2、OIF-C-CMIS-01.2、QSFP-DD-Hardware-Rev6.3、IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 & F-400ZR-02.0、OIF-CMIS-05.2、OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3、IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 & OIF-400ZR-02.0、OIF-CMIS-05.2、OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3、IEEE Std 802.3-2018 |
用途 | エッジDCI | メトロまたは長距離DWDM経由のエッジDCI IP | LH/地域/メトロ/ROADM |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品