400GBASE-ZRトランシーバーモジュールは、LCデュプレックスコネクタでSMF上のEDFAを使用して最大120kmのリンク長をサポートします。コヒーレントな二重偏波DP-16QAM変調を使用し、単一波長で400Gb/sの光帯域幅を提供します。このモジュールはOIF QSFP-DD MSA規格に準拠しています。ホストプラットフォームと組み合わせて使用し、DCIアプリケーションで光リンクを介した400G伝送をサポートします。
![カスタム 400G DWDM 調整可能 Coherent QSFP-DDモジュール(DCO≤ 120km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は6に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240422105317i9gv0g.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![カスタム 400G DWDM 調整可能 Coherent QSFP-DDモジュール(DCO≤ 120km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は6に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240422105317i9gv0g.jpg)
![カスタム 400G DWDM 調整可能 Coherent QSFP-DDモジュール(DCO≤ 120km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240422105317x2gdaj.jpg)
![カスタム 400G DWDM 調整可能 Coherent QSFP-DDモジュール(DCO≤ 120km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101203qowtlf.jpg)
![カスタム 400G DWDM 調整可能 Coherent QSFP-DDモジュール(DCO≤ 120km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901105644m5gotb.jpg)
![カスタム 400G DWDM 調整可能 Coherent QSFP-DDモジュール(DCO≤ 120km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101336pw3sor.jpg)
カスタム 400G DWDM 調整可能 Coherent QSFP-DDモジュール(DCO≤ 120km DOM LCデュプレックス SMF)
#193133
#193133
950,785円 (税込)
FS P/N: QSFPDD-ZR-400G
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
ラベルサービス:
予約受付中、出荷予定日 2024年10月11日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
カスタム 400G DWDM 調整可能 QSFP-DD光モジュール(SMF、≤ 120km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
QSFPDD-ZR-400G
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP-DD
伝送速度
400Gbps
波長
100GHz: 1528.77~1566.31nm
75GHz: 1528.77~1566.52nm
75GHz: 1528.77~1566.52nm
距離
≤ 120km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
CDロバスト性
2400(ps/nm)
DDM機能
対応
送信パワー
-13 ~ -9dBm
受信パワー
フル Rx OSNR 許容値: -12~0dBm
拡張範囲: -15~1dBm
Rx信号入力パワー(非増幅): -20~0dBm
400G ZRグレー: -20~0dBm
拡張範囲: -15~1dBm
Rx信号入力パワー(非増幅): -20~0dBm
400G ZRグレー: -20~0dBm
消費電力
18.5W
OSNR許容値
26dB/0.1nm
受信感度
-20dBm
商業用温度範囲
0℃ ~ 70°C(32 ~ 158°F)
FEC機能
CFEC
変調方式
16QAM
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、OIF-400ZR-02.0、OIF-C-CMIS-01.2、CMIS5.1、IEEE Std 802.3-2022
応用範囲
エッジDCI
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールのテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230902095135x3kmbu.jpg)
特徴
完全な互換性のためのモジュールのカスタマイズ
FSボックスまたはコードボードで設定し、対象となるスイッチ環境でテストすることで、高性能な相互運用性を実現します。.
カスタム互換ブランド
100%実機検証
お客様のニーズに合わせたオンラインカスタムラベルサービス
簡単に識別できるカスタムラベルで、入荷・在庫・配備を容易にします。
ラベルタイプ選択
色付き白黒ラベルまたはニュートラルラベル
ラベルの詳細
ブランドロゴ、P/N、S/N、ベンダー名
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
調整可能な波長
符号誤り率テスト
< 1E-12(FEC付き)
温度テスト
0 ~ 70°C
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
試験設備の完備により、高品質の製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームからのサポートを受けられます。
中心波長 | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
距離 | 400G ZR:≤120km、400G ZR灰色:30~40Km(増幅なし) | 400G ZR:≤120km、400G ZR+:≤450km、300G ZR+:≤600km、200G ZR+:≤1000km、100G ZR+:≤2000km | 400G ZR:≤120km:400G ZR灰色:≤80km(増幅なし)、400G ZR+:≤450km、400G ZR灰色:≤90km(増幅なし)、300G ZR+:≤600km、200G ZR+:≤1000km、100G ZR+:≤2000km |
消費電力 | ≤ 18.5W | ≤ 22.5W | ≤ 22.5W |
変調方式 | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM |
OSNR許容値 | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm、400G ZR+:24dB/0.1nm、300G ZR+:21dB/0.1nm、200G ZR+:16dB/0.1nm、100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm、400G ZR+:24dB/0.1nm、300G ZR+:21dB/0.1nm、200G ZR+:16dB/0.1nm、100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
送信パワー | 400G ZR:-13~-9dBm、400G ZR灰色:-9~-6dBm(EDFA) | 400G:-13~-9dBm、300G:-10~-6dBm、200G:-9~-5dBm、100G:-8~-4dBm | 400G ZR & 400G ZR+(120km):-10~1dBm、400G ZR & 400G ZR+灰色:3~5 |
FEC機能 | CFEC | OFEC、CFEC | OFEC、CFEC |
受信感度 | -20dBm | 400G ZR+:-22dBm、400G ZR:-20dBm | 400G灰色ZR:-20dBm、400G灰色ZR+:-22dBm |
通信プロトコル | Open ZR+ MSA 2.0、OIF-CMIS-05.2、OIF-C-CMIS-01.2、QSFP-DD-Hardware-Rev6.3、IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 & F-400ZR-02.0、OIF-CMIS-05.2、OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3、IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 & OIF-400ZR-02.0、OIF-CMIS-05.2、OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3、IEEE Std 802.3-2018 |
用途 | エッジDCI | メトロまたは長距離DWDM経由のエッジDCI IP | LH/地域/メトロ/ROADM |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品