FHD™(FS高密度)ブランクファイバアダプタパネルは、すべてのFHD™シリーズ・ファイバエンクロージャと互換性があります。終端を段階的に追加することができます。パッチパネルやエンクロージャーに素早くはめ込むことができるため、ネットワークの展開や移動、追加、変更が容易です。 FHD™高密度シリーズは、バックボーン、データセンター、エンタープライズアプリケーションを構築するための、複数のサイズ(1U/2U/4U)とスタイルを備えた多用途のソリューションです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FHD™ブランクファイバアダプタパネル(5個/パック)
#193007
#193007
3,329円 (税込)
FS P/N: FHD-FAPB
2K 販売数
47 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫104点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
546 点仕入れ中、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
FHD™シリーズ ブランクファイバアダプタパネル(5個/パック)
製品規格
プレートの材質
スチール、粉体塗装ブラック
色
黒色
動作温度範囲
-40 ~ +60°C
寸法(HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
パッケージ
5個/パック
応用
FHD™シリーズエンクロージャに適合
接続ソリューション
特徴
スナップイン取り付けのスチールプレート
SPCC素材を使用したパネルはすっきりした外観を実現し、プッシュロックリベットで簡単に取り付け、取り外しができるように設計されています。
プッシュロック リベット
工具不要のスナップ取り付けにより、移動、追加、変更が簡単に行う
丸みを帯びたコーナーデザイン
丸みを帯びたエッジは滑らかな感触で、取り付け中により安全
ブラックパウダーコーティング
コーティングは摩耗、腐食、衝撃、経年劣化から保護する
ネットワーク展開用のスペースを確保する
空気の流れを最適化し、再循環を防止
エンクロージャ内に空きスペースがあると、熱気が冷気通路に逆流します。この問題を防ぐための簡単な方法は、ブランクのアダプタパネルを使用することです。
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (2)Matching Product (1)Specification (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
43
4
0
0
0
M***o
United States
2024年8月28日
Thank you for reaching out. All the items have helped with my project to revamp my networking in the basement and the quality of the products is good. I will definitely continue using FS.com for any future networking needs, especially since the shipping is fast and the price is good.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0J***s
United States
2024年7月31日
I wanted to share how impressed I was with the thought and care that went into the packaging for all of these products. The pre-perforated plastic bags were awesome, being able to open the bag without having to use a blade was a big time saver.
The quality of the mounting brackets and patch panel is excellent and the price is fair too.
The quality of the mounting brackets and patch panel is excellent and the price is fair too.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 01***0
30863
2023年10月01日
This is my first time buying products at FS, the website is quite clear and visually pleasing. I can quickly find the 5pcs/pack FHD blanking fiber adapter panel I need. Compared to the single-pack ones, this product not only saves packaging materials but also reduces the time required for unpacking. Excellent!
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品