汎用互換の9.953G-TX/2.488G-RXトランシーバーは、10ギガビット対応のパッシブ光ネットワーク(XGPON)システム用に特別に設計されています。1本のシングルモード光ファイバを介した双方向データ伝送を統合します。XGPONOLT SFP+トランシーバーは、ダウンストリーム9.953Gbpsとアップストリーム2.488Gbpsのデータレートを提供し、SC/UPCコネクタ経由で最大20kmのリンクに到達します。-40~85℃の温度で動作可能です。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。ITU-T G.987.2に完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 汎用互換 XGPON OLT SFP+モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/2.488G-RX クラスN2 20km DDM SC/UPC SMF)
#192916
#192916
33,124円 (税込)
FS P/N: XG-SFP-52-20N2I
4 販売数
1 レビュー
2 Q&A
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年11月4日月曜日
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
汎用互換 9.953G-TX/2.488G-RX XGPONOLT クラスN2 光モジュール(SMF、1577nm-Tx/1270nm-Rx、20km、SC/UPC、産業用、DDM)
製品規格
型番
XG-SFP-52-20N2I
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送距離
20km
波長
1577nm-TX/1270nm-RX
伝送速度
9.953G-TX/2.488G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD-TIA
送信パワー
4 ~ 8dBm
受信パワー
-29.5 ~ 9dBm
クラス
N2
最大リンクバジェット
31dB
受信機過負荷
≤ 9dBm
受信感度
≥ -29.5dBm
消費電力
< 2.5W
消光比
8.2dB
適用範囲
FTTx、XG-PONアクセスネットワーク
通信プロトコル
ITU-T G.987.2
動作温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
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
XGPON OLTモジュールは、アップストリーム9.953Gbps、ダウンストリーム2.488Gbpsの非対称帯域幅をユーザーに提供でき、アップストリームの帯域幅はある程度改善されています。
Q&A
質問する
全て (2)Matching Cables (1)Operating Temperature (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
C***a
Cyprus
2023年8月31日
Honestly, the experience of ordering with you guys was, fast, easy, friendly, and not complicated at all.
I will 100% be in touch again next time we need XGPON OLT module.
I will 100% be in touch again next time we need XGPON OLT module.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品