Cat6スリムパッチケーブルは、高密度データセンターアプリケーションに最適なソリューションです。コンパクトな28AWG設計により、設置と管理が簡素化されます。パッチリードのサイズが小さいため、ラック内のエアフローが改善されるだけでなく、混雑が緩和されます。ツメ折れ防止ブーツは、設置時にケーブルが引っ掛かるのを防ぎ、ストレインリリーフを強化することで、高密度アプリケーションでのアクセスを容易にします。すべてのパッチコードは、T568B配線方式に対応しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2ft(0.6m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) スリムイーサネットネットワーク用LANケーブル(PVC CM、青色、24個/パック)
#192259
#192259
12,173円 (税込)
FS P/N: C6UTPSGSPVC-24PK
20 販売数
1 レビュー
1 質問内容
グローバル倉庫2点在庫あり、配達予定日2024年10月1日火曜日
4 点仕入れ中、配達予定日2024年11月26日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Cat6ツメ折れ防止 ブート シールドなし(UTP) スリムLANパッチケーブル(28AWG、1/10G Base-T)
製品規格
ケーブルの種類
Cat6ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
2ft(0.6m) (プラグを含む)
導体材質
無酸素銅
導体タイプ
撚り線
伝送速度
1000Base-T 最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ケージ規格(AWG)
28 (7/0.12mm)
ケーブル外径(mm)
3.8 ± 0.2
プラグ/ジャックの互換性
RJ45
ツイストペア
4ペア
配線方式
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
特徴
550MHzの安定した伝送
550MHzの最大周波数と1000Base-Tイーサネット速度により、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
LANケーブルの三重保護
ケーブルの耐用年数を延ばすためのRJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、およびストレインリリーフブーツを備えています
RJ45モジュラープラグ
ノートパソコン、ルーター、テレビ、TVボックス、スイッチ、プリンターなどに対応します。
PVC CMジャケット
PVCジャケットは難燃性に優れています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツにより、プラグの抜き差し時の摩擦が増加します。
キャビネットスペースを節約し、データセンターのエアフローを促進
フルークネットワークのケーブル試験
フルークパッチコード試験では、各パッチコードが指定された性能を発揮するという100%の信頼度が得られます。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (1)Application (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
R***i
United States
2023年12月01日
It's a smart investment for anyone looking for cost savings without compromising on quality.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品