100G QSFP28 ~ 2x50G QSFP28アクティブ光ブレークアウトケーブルは、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8636、QSFP28 Electrical MSA規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニター(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。
このケーブルは、非常に短い距離に適しており、データセンター、ハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)、スイッチ/ルーター/サーバー/ストレージ・ラックで100G QSFP28ポートや50G QSFP28ポートを使用する機器間や、隣接するラック間の相互接続に、コスト効率の高いイーサネット接続ソリューションを提供します。
![5m(16ft) Netgear互換 100G QSFP28/2x50G QSFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブル(AOC) この写真はQ28-2Q28AO05に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Generic/800x800/20220526115613_860_152963.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![5m(16ft) Netgear互換 100G QSFP28/2x50G QSFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブル(AOC) この写真はQ28-2Q28AO05に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Generic/60x60/20220526115613_860_152963.jpg)
![5m(16ft) Netgear互換 100G QSFP28/2x50G QSFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブル(AOC) この写真はQ28-2Q28AO05に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308111214404ox9rh.jpg)
![5m(16ft) Netgear互換 100G QSFP28/2x50G QSFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブル(AOC) この写真はQ28-2Q28AO05に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811121444rjn1gm.jpg)
![5m(16ft) Netgear互換 100G QSFP28/2x50G QSFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブル(AOC) この写真はQ28-2Q28AO05に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811121447lgaygd.jpg)
![5m(16ft) Netgear互換 100G QSFP28/2x50G QSFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブル(AOC) この写真はQ28-2Q28AO05に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811121450sut8ak.jpg)
5m(16ft) Netgear互換 100G QSFP28/2x50G QSFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブル(AOC)
#191878
#191878
43,427円 (税込)
FS P/N: Q28-2Q28AO05
0 販売数
4 レビュー
0 質問内容
長さ:
予約受付中、出荷予定日 2024年7月23日火曜日
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
Netgear互換 100G QSFP28/2x50G QSFP28 AOCケーブル(5メートル、QSFP28/QSFP28)
仕様一覧
型番
Q28-2Q28AO05
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP28/QSFP28
最大伝送速度
100Gbps
ケーブル長さ
5m (16ft)
ケーブル種類
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
100G:< 2.5W
50G:< 2W
50G:< 2W
ジャケット材質
OFNP
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
NRZ
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP28電気MSA、SFF-8636、SFF-8665
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_804.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220527/1653634720629076a00bed72.97200826.jpeg.webp)
特徴
データセンター向け100G接続
1.65Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするQSFP28光モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221107174724bu4sip.jpg)
ケーブル種類 | アクティブ光ケーブル | アクティブ光ケーブル | アクティブダイレクトアタッチ銅製ケーブル | パッシブダイレクトアタッチ銅製ケーブル | パッシブダイレクトアタッチ銅製ケーブル |
伝送速度 | 100G ~ 2x50G | 100G ~ 4x25G | 100G ~ 4x25G | 100G ~ 2x50G | 100G ~ 4x25G |
コネクタ種類 | QSFP28 ~ QSFP28 | QSFP28 ~ SFP28 | QSFP28 ~ SFP28 | QSFP28 ~ QSFP28 | QSFP28 ~ SFP28 |
消費電力 | < 1.65W | < 3.5W | < 1.8W | < 0.5W | < 0.5W |
ケーブル長さ | 1-100m(3ft-328ft) | 1-50m(3ft-164ft) | 1-9m(3ft-29ft) | 0.5-5m(2ft-16ft) | 0.5-5m(2ft-16ft) |
ケージ規格 | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
最小曲げ半径 | 30mm | 7.5mm | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-32mm |
メデイア | 光ファイバ | 光ファイバ | 銅製 | 銅製 | 銅製 |
ジャケット材質 | OFNP | OFNP | PVC(OFNR) | PVC(OFNR) | PVC(OFNR) |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
1
0
0
0
C***i
United Kingdom
2023年12月08日
These 100G AOCs have exceeded my expectations in every aspect – from the ease of installation to the impeccable data transfer speeds. They're the perfect solution for anyone looking to future-proof their network with cutting-edge optical technology. Two thumbs up!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0S***r
Germany
2023年10月17日
We order some of your products, mainly AOC cables, for use in our Laboratory. These are working fine, and we like the AOC cables very much for a quick connection: they are easily patched and the compatibility they offer often means no need to look for a specific brand.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0C***f
United States
2023年10月02日
I would highly recommend this cable to anyone who is looking for. Price, quality, shipping time, value all good.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品