100G QSFP28 ~ 2x50G QSFP28アクティブ光ブレークアウトケーブルは、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このブレイクアウトケーブルは、SFF-8636、QSFP28 Electrical MSA規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニター(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。
このケーブルは、非常に短い距離に適しており、データセンター、ハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)、スイッチ/ルーター/サーバー/ストレージ・ラックで100G QSFP28ポートや50G QSFP28ポートを使用する機器間や、隣接するラック間の相互接続に、コスト効率の高いイーサネット接続ソリューションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
5m(16ft) HW互換 100G QSFP28/2x50G QSFP28アクティブ光ブレイクアウトケーブル(AOC)
#191876
#191876
43,427円 (税込)
FS P/N: Q28-2Q28AO05
0 販売数
4 レビュー
0 質問内容
長さ:
予約受付中、出荷予定日 2024年7月23日火曜日
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
HW互換 100G QSFP28/2x50G QSFP28 AOCケーブル(5メートル、QSFP28/QSFP28)
製品規格
型番
Q28-2Q28AO05
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP28/QSFP28
最大伝送速度
100Gbps
ケーブル長さ
5m (16ft)
ケーブル種類
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
100G:< 2.2W
50G:< 1.5W
50G:< 1.5W
ジャケット材質
OFNP
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
NRZ
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP28電気MSA、SFF-8636、SFF-8665
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
データセンター向け100G接続
1.65Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするQSFP28光モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
ケーブル種類 | アクティブ光ケーブル | アクティブ光ケーブル | アクティブダイレクトアタッチ銅製ケーブル | パッシブダイレクトアタッチ銅製ケーブル | パッシブダイレクトアタッチ銅製ケーブル |
伝送速度 | 100G ~ 2x50G | 100G ~ 4x25G | 100G ~ 4x25G | 100G ~ 2x50G | 100G ~ 4x25G |
コネクタ種類 | QSFP28 ~ QSFP28 | QSFP28 ~ SFP28 | QSFP28 ~ SFP28 | QSFP28 ~ QSFP28 | QSFP28 ~ SFP28 |
消費電力 | < 1.65W | < 3.5W | < 1.8W | < 0.5W | < 0.5W |
ケーブル長さ | 1-100m(3ft-328ft) | 1-50m(3ft-164ft) | 1-9m(3ft-29ft) | 0.5-5m(2ft-16ft) | 0.5-5m(2ft-16ft) |
ケージ規格 | — | — | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG |
最小曲げ半径 | 30mm | 7.5mm | 33-44.5mm | 26-34mm | 25-55mm |
メデイア | 光ファイバ | 光ファイバ | 銅製 | 銅製 | 銅製 |
ジャケット材質 | OFNP | OFNP | PVC(OFNR) | PVC(OFNR) | PVC(OFNR) |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
1
0
0
0
C***i
United Kingdom
2023年12月08日
These 100G AOCs have exceeded my expectations in every aspect – from the ease of installation to the impeccable data transfer speeds. They're the perfect solution for anyone looking to future-proof their network with cutting-edge optical technology. Two thumbs up!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0S***r
Germany
2023年10月17日
We order some of your products, mainly AOC cables, for use in our Laboratory. These are working fine, and we like the AOC cables very much for a quick connection: they are easily patched and the compatibility they offer often means no need to look for a specific brand.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0C***f
United States
2023年10月02日
I would highly recommend this cable to anyone who is looking for. Price, quality, shipping time, value all good.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品