FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はFOPM-204に関するものです。
この写真はFOPM-204に関するものです。
この写真はFOPM-204に関するものです。
この写真はFOPM-204に関するものです。
この写真はFOPM-204に関するものです。
この写真はFOPM-204に関するものです。
この写真はFOPM-204に関するものです。
この写真はFOPM-204に関するものです。
この写真はFOPM-204に関するものです。
この写真はFOPM-204に関するものです。
この写真はFOPM-204に関するものです。
この写真はFOPM-204に関するものです。
この写真はFOPM-204に関するものです。
この写真はFOPM-204に関するものです。

FOPM-204 ハンドヘルド光パワーメーター(-50 ~ +26dBm、2.5mm FC/SC/STコネクタ付き)

#191093
#191093

850-1625nm SMF&MMF FC, SC, ST

25,200円 (税込)
FS P/N: FOPM-204
104 販売数
0 レビュー
0 質問内容
14 点仕入れ中、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
4,300円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

FOPM-204 光パワーメーター

FOPM-204ハンドヘルド光パワーメーターは、より機能的でインテリジェントな光パワーメータシリーズの高度なバージョンです。実験室、LAN、WAN、CATV、長距離光ネットワークの状況下で、FOLS-203またはFOLS-204光源と組み合わせて、光ファイバの識別、光減衰の測定、導通の確認、ファイバリンク伝送品質の評価に使用できます。

このパワーメーターは、850/1300/1310/1490/1550/1625nmの6つのブートデフォルト校正波長をサポートし、カスタマイズのために980nm/1270nm/1577nm/1650nmなどを選択することができます。シングルモードとマルチモードファイバの両方で迅速かつ正確なテストソリューションを提供します。

製品規格
測定範囲
-50 ~ 26dBm
校正波長
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
解像度
0.01dB
精度
SM ±0.2dB、MM ±0.35dB
直線性
±5%
検出器タイプ
InGAAs
データストレージ容量
1000レコード
光コネクタ
2.5mm FC/SC/ST
通信ポート
USB タイプC
検出周波数
270/330/1k/2kHz
ケーブルの種類
SMF & MMF
自動オフ機能
対応
電源
2x 単三電池 (含まれない) & USB タイプCケーブル
相対湿度
< 90%(結露なし)
動作温度範囲
-10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
保存温度範囲
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
寸法(HxWxD)
6.3''x2.9''x1.8'' (160x76x45mm)
重量
270g
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
最先端のパワーメーター、クラス最高の光学性能

信号の暗号化により受信側に電力に関する情報が提供され、効率的な参照が保証されます。

高精度

高度な測定技術を使用し、精度は0.01dBです。

USB通信ポート

コンピュータと併設され、このインターフェースを介してデータを転送します。

広いダイナミックレンジ

高感度とパワー測定機能を提供します。

ユーザーフレンドリーで快適な製品設計

シンプルでわかりやすいボタンデザインにより、操作が簡単になります。バックライト付きLCDディスプレイにより、夜間や暗い場所での操作をサポートします。

FC/SC/STコネクタ用の汎用光アダプタ

2.5mm FC/SC/STアダプタを装備しており、光パワーメーターポートに直接使用できます。光検出面は標準300μm、カスタマイズ1000μmにも対応します。

SCアダプタ

FCアダプタ

STアダプタ

フィールドテスト環境に最適
このパワーメータは、通信プロジェクトや赤外線に近い波長の光パワーを測定する必要があるその他の状況で幅広く使用できます。
通信ネットワークの修理
CATVネットワークチェック
FTTH構築
ラボテスト
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品