Cat6ネットワーク用LANパッチケーブルは、100m以内で最大1000BASE-T、業界で指定された制限された距離で10ギガビットイーサネットをサポートし、屋内データセンターアプリケーションのための費用対効果の高いソリューションです。また、以前のすべてのカテゴリーと完全な後方互換性を持っています。
FS Cat6 LANケーブルの導体には、高い導電性と信号伝送の減衰が少ない無酸素銅を使用しています。シース素材は、PVC CMX/PVC CM/LSZHがあり、耐久性、難燃性、耐屈曲性に優れています。