Dell互換 1000BASE-SX SFPモジュールは、LCデュプレックスSMFまたはMMFファイバ上で最大2kmのリンク長をサポートします。各SFP光モジュールは、一連のスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワーク・インターフェース・カード(NIC)などで使用できるよう個別にテストされています。 低消費電力を特長とするホットスワップ対応可能な1G SFP光モジュールは、インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)のギガビット・イーサネット通信リンク、エンタープライズLAN&SANネットワーク、データセンターLAN&SANネットワーク、その他の光リンクに最適です。
![Dell互換 1000BASE-SX SFPモジュール(1310nm 2km DOM LC/UPCデュプレックス SMF/MMF) この写真はSFP1G-SX-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308041113289uqpit.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Dell互換 1000BASE-SX SFPモジュール(1310nm 2km DOM LC/UPCデュプレックス SMF/MMF) この写真はSFP1G-SX-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308041113289uqpit.jpg)
![Dell互換 1000BASE-SX SFPモジュール(1310nm 2km DOM LC/UPCデュプレックス SMF/MMF) この写真はSFP1G-SX-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804111323818ydg.jpg)
![Dell互換 1000BASE-SX SFPモジュール(1310nm 2km DOM LC/UPCデュプレックス SMF/MMF) この写真はSFP1G-SX-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804111227684bfp.jpg)
![Dell互換 1000BASE-SX SFPモジュール(1310nm 2km DOM LC/UPCデュプレックス SMF/MMF) この写真はSFP1G-SX-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804170812qfrl9y.jpg)
![Dell互換 1000BASE-SX SFPモジュール(1310nm 2km DOM LC/UPCデュプレックス SMF/MMF) この写真はSFP1G-SX-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080411121935m13a.jpg)
Dell互換 1000BASE-SX SFPモジュール(1310nm 2km DOM LC/UPCデュプレックス SMF/MMF)
#190888
#190888
2,060円 (税込)
FS P/N: SFP1G-SX-31
62 販売数
43 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
グローバル倉庫508点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
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
Dell互換 1000BASE-SX SFP光モジュール(SMF/MMF、1310nm、2km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP1G-SX-31
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
コネクタ
LCデュプレックス
最大伝送距離
2km
適用ケーブル
SMF/MMF
波長
1310nm
変調方式
NRZ
消費電力
< 1W
送信機タイプ
FP
受信機タイプ
PIN-TIA
送信パワー
-9 ~ -3dbm
受信感度
< -21dBm
BER
1E-12
DOM機能
対応
通信プロトコル
SFF-8472
MSA
IEEE 802.3
MSA
IEEE 802.3
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230804141707k5f3cp.jpg)
特徴
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするSFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーションにコスト効率の高いソリューションを提供します。
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807151015n3p3yh.jpg)
ホットプラグ対応SFP MSA準拠
デジタル光モニタリング
クラス1 FDAレーザー安全性
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な設備を使用した厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学機器が確実に提供されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
43
0
0
0
0
C***s
Australia
2024年7月04日
Parts came quickly and well packaged
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0W***n
Mexico
2023年12月06日
Fully compatible and without any incident.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0F***n
Denmark
2022年12月07日
The module works with no issues , my application for them are a bit different as they are used in my high-end setup used in streaming music .
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品