QSFP-100G-LBループバックモジュールは、ホスト/システム ボード上のQSFP28モジュールポートをテストするための100Gbpsクアッドスモールフォームファクタのプラグイン可能なQSFP28ループバックモジュールです。フル機能のQSFP28モジュールを置き換えることにより、電気ループバックはQSFP28ポートテストのコスト効率の高い方法を提供します。
ご注意: FS P/NがQ28-LBからQSFP-LOOP-100Gに変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Brocade互換 100G QSFP28パッシブループバックテストモジュール
#190731
#190731
7,132円 (税込)
FS P/N: QSFP-LOOP-100G
0 販売数
6 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
グローバル倉庫156点在庫あり、配達予定日2024年10月2日水曜日
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
Brocade互換 100G QSFP28パッシブループバックテストモジュール
製品規格
型番
QSFP-LOOP-100G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
112Gbps
減衰
0dB
消費電力
0W
DDM/DOM機能
対応
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準拠、SONET、SDH、ギガビットイーサネット、ファイバチャネル
アプリケーション
QSFP28ポートテスト、ボードレベルのシステムテスト
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
テスト用100G QSFP28ループバックモジュール
この薄型パッシブQSFP28 100Gループバック・ケーブルは、わずか0dBの典型的な挿入損失(減衰)特性を備えており、テスト・プロセス中の消費電力は0.0W以下です。
消費電力
0W
減衰
0dB
最大伝送速度
112Gbps
ポートテストをより簡単かつ効率的に
モジュールをジャンパーに接続する従来のループバック・テストに比べ、ループバック・モジュールはポートテストにおいてよりシンプルかつ効率的で、スイッチに差し込むだけでポートの動作状態を確認できます。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
6
0
0
0
0
B***d
United States
2023年12月13日
This module works as advertised; it was shown as a supported on my Cisco switch.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0F***s
United States
2023年10月06日
I have purchased approximately 30 of these over the last year and they have worked flawlessly.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0J***e
United States
2022年11月20日
Thanks for reaching out, FS.com has had excellent service since we opened our account – I plan to continue ordering cables, jumpers and modules when needed.
Thanks for the information on the switches, I will keep that in mind for when we need to order network equipment in the future.
Thanks for the information on the switches, I will keep that in mind for when we need to order network equipment in the future.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品