Adtran 1442544F1互換の9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RXトランシーバー・モジュールは、特に10ギガビット対応パッシブ光ネットワーク (XGSPON) システム用に設計されています。1本のシングルモード光ファイバで双方向のデータ伝送が可能です。XGSPON OLT SFP+モジュールは、SC/UPCコネクタ経由で最大20kmのリンクに到達し、アップストリーム9.953Gbps & 2.488Gbps、ダウンストリーム9.953Gbpsの対称データレートを提供します。また、-40~85℃の温度範囲で動作可能です。デジタル診断モニタリング(DOM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセス可能です。ITU-TG.9807.1に完全準拠しています。
![産業用 Adtran 1442544F1互換 XGSPON OLT SFP+光モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX クラスN1 20km DOM SC/UPC SMF) この写真はXGS-SFP-52-20N1Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230809182226z13t38.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![産業用 Adtran 1442544F1互換 XGSPON OLT SFP+光モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX クラスN1 20km DOM SC/UPC SMF) この写真はXGS-SFP-52-20N1Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809182226z13t38.jpg)
![産業用 Adtran 1442544F1互換 XGSPON OLT SFP+光モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX クラスN1 20km DOM SC/UPC SMF) この写真はXGS-SFP-52-20N1Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308091822266wyyh8.jpg)
![産業用 Adtran 1442544F1互換 XGSPON OLT SFP+光モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX クラスN1 20km DOM SC/UPC SMF) この写真はXGS-SFP-52-20N1Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809182231p0rnjq.jpg)
![産業用 Adtran 1442544F1互換 XGSPON OLT SFP+光モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX クラスN1 20km DOM SC/UPC SMF) この写真はXGS-SFP-52-20N1Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308091822267t8fiq.jpg)
![産業用 Adtran 1442544F1互換 XGSPON OLT SFP+光モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX クラスN1 20km DOM SC/UPC SMF) この写真はXGS-SFP-52-20N1Iに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809182231o4818t.jpg)
産業用 Adtran 1442544F1互換 XGSPON OLT SFP+光モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX クラスN1 20km DOM SC/UPC SMF)
#190473
#190473
48,973円 (税込)
FS P/N: XGS-SFP-52-20N1I
2 販売数
10 レビュー
2 Q&A
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年08月30日金曜日
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
Adtran 1442544F1互換 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT クラスN1 光モジュール(SMF、1577nm-TX/1270nm-RX、20km、SC/UPC、産業用、DOM)
製品規格
型番
1442544F1
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送距離
20km
波長
1577nm-TX/1270nm-RX
伝送速度
9.953G-TX/9.953G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD-TIA
送信パワー
2 ~ 5dBm
受信パワー
-26 ~ -5dBm (9.953G)
-27.5 ~ -7dBm (2.488G)
-27.5 ~ -7dBm (2.488G)
クラス
N1
ピン数
20PIN
受信機過負荷
-5dBm (9.953G)
-7dBm (2.488G)
-7dBm (2.488G)
受信感度
> -26 dBm (9.953G)
> -27.5 dBm (2.488G)
> -27.5 dBm (2.488G)
消費電力
< 2.5W
消光比
8.2dB
適用範囲
XGSPON
通信プロトコル
ITU-T G9807.1
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
DDM/DOM機能
対応
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308091757247ovelg.jpg)
特徴
対称型XGS-PONネットワークソリューション
XGSPON ONUモジュールは、ユーザーに対称的な9.953Gbps Tx/Rxを提供し、アップリンク帯域幅を継続的に占有する必要があるアプリケーションをより良くサポートします。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230829120303xfq37b.jpg)
Q&A
質問する
全て (2)Connectors (1)Maximum Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
10
0
0
0
0
R***y
United States
2023年11月17日
I have to say, I've never received such a quick response from the company before! Moreover, it was incredibly detailed, which is crucial for someone just starting out like me.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0C***m
Senegal
2023年11月14日
I am thoroughly pleased with your quick response and FS's efficiency in resolving my order change.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0L***n
Canada
2023年11月13日
I haven't had the opportunity to put the module to the test, but upon connecting them, they seemed to establish a link, so everything appears to be in order - thank you!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品