標準的なCat5eケーブルの次のステップアップであるCat6は、最大550MHzの1000Base-Tイーサネットアプリケーションに使用される「4ツイストペア」ネットワークケーブルで、10Gレートの速度で最大37メートルの伝送距離を提供できます。このケーブルは、あらゆる高度なネットワークの設置に最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム Cat6 シールド付き(F/UTP) LANバルクケーブル(550MHz)
#190458
#190458
12,521円 (税込)
FS P/N: C6FTP
1 販売数
0 レビュー
2 Q&A
長さ:
328.08ft(100m)
導体タイプ:
撚り線
規格:
26AWG
ケーブル定格:
PVC CM
色:
青色
予約受付中、出荷予定日 2024年12月2日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
17,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
カスタム Cat6 LANバルクケーブル、550MHz、シールド付き(F/UTP)
製品規格
ケーブルタイプ
Cat6
シールドタイプ
F/UTP
ケーブルジャケット
PVC CMR/PVC CM/LSZH Eca
ケーブルの長さ
328.08ft (100m)/1000ft (305m)/1640.42ft (500m)/3280.84ft (1000m)
参照帯域幅
550MHz
伝送速度
10/100/1000Base-T
ケージ規格
23/26
導体タイプ
純裸銅線
最大取付張力(N)
70/110
曲げ半径(mm)
26.4
ケーブルカラー
青/黒/緑/白/黄/赤/灰/橙/紫/ピンク色
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75℃(-4 ~ 167℉)
設置温度範囲
-10 ~ +50℃(-14 ~ 122℉)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
もっと見る
特徴
建物を配線する
フィールドネットワーク設置プロジェクトに最適
ケーブルは様々な色があり、カスタムネットワーク設置プロジェクトに合わせて長さにカットできます。頑丈で引きやすいディスペンサーボックスにより、設置がより迅速になります。
広い開口部のデザインと柔軟なプーリーにより、引っ張り張力を軽減
ケーブルに1m(3.28ft)ごとにマークが付いており、ニーズに合わせて自由に調整可能
床、壁内、非プレナム空間に使用
最大550MHzで、10/100/1000-Tおよび10G-Tイーサネットとの互換性を保証する
このケーブルの速度は最大550MHzで、PoE++規格に準拠しており、10/100/1000-Tおよび10G-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。
お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じたオプションをお選びいただけます。
厳格な品質管理
最新の試験設備で高品質の製品を保証します。
テクニカルサポート
プロのエンジニアチームによるサポートを提供しております。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品