このループバック光モジュールは、ホスト/システムボード上のSFP28光トランシーバーポートをテストするための25Gbpsクアッド スモールフォームファクタープラグイン(SFP)可能なSFP28ループバック光モジュールです。フル機能のSFP28光トランシーバーを置き換えることで、電気的ループバックはSFP28ポートのテストに費用対効果の高い方法を提供します。
ご注意:FS P/NはSFP28-LBからSFP-LOOP-25Gに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Arista Networks互換 25G QSFP28パッシブループバックテストモジュール
#190387
#190387
4,437円 (税込)
FS P/N: SFP-LOOP-25G
9 販売数
4 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
グローバル倉庫163点在庫あり、配達予定日2024年10月2日水曜日
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
Arista Networks互換 25G SFP28パッシブループバックテストモジュール
製品規格
型番
SFP-LOOP-25G
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
28Gbps
減衰
0dB
消費電力
0W
DDM/DOM機能
対応
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
MSA準備、SONET、SDH、ギガビットイーサネット、ファイバチャネル
アプリケーション
SFP28ポートテスト、ボードレベルのシステムテスト
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
テスト用25G SFP28ループバックモジュール
この薄型パッシブSFP28 25Gループバックケーブルは、わずか0dBの典型的な挿入損失(減衰)特性を備えており、テストプロセス中の消費電力は0.0W以下です。
消費電力
0W
減衰量
0dB
最大伝送速度
28Gbps
ポートテストをより簡単かつ効率的に
モジュールをジャンパーに接続する従来のループバックテストに比べ、ループバックモジュールはポートテストにおいてよりシンプルかつ効率的で、スイッチに差し込むだけでポートの動作状態を確認できます。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
4
0
0
0
0
R***f
United States
2020年8月18日
Got these loopback modules for our transceiver board-level test. These modules worked great on our switches and the test results had no problems. These modules provided us a cost-effective method for our SFP28 port testing. Quite satisfied!
FS認証購入者
役に立った 11
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品