この2.5GBASE-SX SFPモジュールは、LCコネクタ経由で波長850nmのマルチモードファイバ(MMF)上で最大300mのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFP MSA(INF-8074i)、GR-253-CORE、ITU-T G.957、FC-PI v2.0およびSFF-8472 v9.5規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニター(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。SONET OC-48 SR-1/SDH STM-16 I-16、2x ファイバチャネルアプリケーション、スイッチ間インターフェース、スイッチドバックプレーンアプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 2.5GBASE-SX SFP光モジュール(850nm 300m DOM LCデュプレックス MMF)
#190347
#190347
3,012円 (税込)
FS P/N: SFP2.5G-SX-85
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
対応ブランド:
汎用
デバイスの型番:
グローバル倉庫91点在庫あり、配達予定日2024年10月14日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
カスタム 2.5GBASE-SX SFP光モジュール(MMF、850nm、300m、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP2.5G-SX-85
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
2.5Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
300m
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-10 ~ -3dBm
受信感度
< -18dBm
パワーバジェット
9dB
レシーバー過負荷
-3dBm
消費電力
1W
消光比
> 8.2dB
DDM/DOM機能
対応
FEC機能
対応しない
商業用温度範囲
-10 ~ 70°C(-37 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP MSA(INF-8074i)、GR-253-CORE、ITU-T G.957、FC-PI v2.0、SFF-8472 v9.5
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
データセンター向け2.5G接続
低消費電力を特長とするSFPモジュールは、2.5ギガビット・イーサネット・アプリケーションにコスト効率の高いソリューションを提供します。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品