この2.5GBASE-IX SFP光モジュールは、LCコネクタ経由で波長1310nmのシングルモードファイバ(SMF)上で最大2kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFP MSA(INF-8074i)、GR-253-CORE、ITU-T G.957、FC-PI v2.0、SFF-8472 v9.5規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。SONET OC-48 SR-1/SDH STM-16 I-16、2x ファイバチャネルアプリケーション、スイッチ間インタフェース、スイッチドバックプレーンアプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Netgear互換 2.5GBASE-IX SFP光モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF)
#189948
#189948
4,596円 (税込)
FS P/N: SFP2.5G-FX-31
12 販売数
1 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
グローバル倉庫7点在庫あり、配達予定日2024年10月14日月曜日
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
Netgear互換 2.5GBASE-IX SFP光モジュール(SMF、1310nm、2km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP2.5G-FX-31
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
2.5Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
FP
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-10 ~ -3dBm
受信感度
< -18dBm
パワーバジェット
8dB
レシーバー過負荷
-3dBm
消費電力
1W
消光比
> 8.2dB
DDM/DOM機能
対応
FEC機能
対応しない
動作温度範囲
-10 ~ 70°C(-37 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP MSA(INF-8074i)
GR-253-CORE
ITU-T G.957
FC-PI v2.0
SFF-8472 v9.5
GR-253-CORE
ITU-T G.957
FC-PI v2.0
SFF-8472 v9.5
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
データセンター向け2.5G接続
低消費電力を特長とするSFP光モジュールは、2.5ギガビットイーサネット・アプリケーションにコスト効率の高いソリューションを提供します。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
D***l
United States
2023年12月13日
Looks great and came in excellent packaging.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品