FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSFP2.5G-LX-31に関するものです。
この写真はSFP2.5G-LX-31に関するものです。
この写真はSFP2.5G-LX-31に関するものです。
この写真はSFP2.5G-LX-31に関するものです。
この写真はSFP2.5G-LX-31に関するものです。
この写真はSFP2.5G-LX-31に関するものです。
この写真はSFP2.5G-LX-31に関するものです。
この写真はSFP2.5G-LX-31に関するものです。
この写真はSFP2.5G-LX-31に関するものです。
この写真はSFP2.5G-LX-31に関するものです。

Netgear互換 2.5GBASE-LX SFP光モジュール(1310nm 15km DOM LCデュプレックス SMF)

#189858
#189858

1W Duplex LC SMF

6,181円 (税込)
FS P/N: SFP2.5G-LX-31
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年11月19日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Netgear互換 2.5GBASE-LX SFP光モジュール(SMF、1310nm、15km、LC、DOM)

2.5GBASE-LX SFP光モジュールは、LCコネクタ経由で1310nmの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)上で最大15kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFP MSA(INF-8074i)、GR-253-CORE、ITU-T G.957、FC-PI v2.0、SFF-8472 v9.5規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。SONET OC-48 SR-1/SDH STM-16 I-16、2xファイバチャネルアプリケーション、スイッチ間インタフェース、スイッチドバックプレーンアプリケーションに適しています。

製品規格
型番
SFP2.5G-LX-31
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
2.5Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
15km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-5 ~ 0dBm
受信感度
< -18dBm
パワーバジェット
13dB
レシーバー過負荷
0dBm
消費電力
1W
消光比
> 8.2dB
DDM/DOM機能
対応
FEC機能
対応しない
動作温度範囲
-10 ~ 70°C(-37 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP MSA(INF-8074i)、GR-253-CORE、ITU-T G.957、FC-PI v2.0、SFF-8472 v9.5準拠
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
データセンター向け2.5G接続

低消費電力を特長とするSFPモジュールは、2.5ギガビット・イーサネット・アプリケーションにコスト効率の高いソリューションを提供します。

Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品