DIYストレインリリーフブーツは、外径5.5 mm~7.5 mmのすべての銅ケーブルに適しています。1つのブーツですべてのケーブルに対応します。ブーツとケーブルの互換性を心配する必要はありません。このDIY用ストレインリリーフブーツは、ネットワークケーブルのコネクタを保護する必需品です。PVCストレインリリーフブーツは、力を分散し、イーサネットケーブルの端の破裂を防ぎます。また、ブーツは塵を遮断し、RJ45プラグの寿命を延ばします。
![DIY RJ45 ストレインリリーフブーツ(5.5-7.5 mm OD、Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7/Cat8イーサネットケーブル用、青色、50pcs/パック) この写真はBC45-DIYに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202309111450277gwm7p.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![DIY RJ45 ストレインリリーフブーツ(5.5-7.5 mm OD、Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7/Cat8イーサネットケーブル用、青色、50pcs/パック) この写真はBC45-DIYに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309111450277gwm7p.jpg)
![DIY RJ45 ストレインリリーフブーツ(5.5-7.5 mm OD、Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7/Cat8イーサネットケーブル用、青色、50pcs/パック) この写真はBC45-DIYに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911145027yl1tje.jpg)
![DIY RJ45 ストレインリリーフブーツ(5.5-7.5 mm OD、Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7/Cat8イーサネットケーブル用、青色、50pcs/パック) この写真はBC45-DIYに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911145027tuwb8h.jpg)
![DIY RJ45 ストレインリリーフブーツ(5.5-7.5 mm OD、Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7/Cat8イーサネットケーブル用、青色、50pcs/パック) この写真はBC45-DIYに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309111450276c4jvq.jpg)
![DIY RJ45 ストレインリリーフブーツ(5.5-7.5 mm OD、Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7/Cat8イーサネットケーブル用、青色、50pcs/パック) この写真はBC45-DIYに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309111450276i456u.jpg)
DIY RJ45 ストレインリリーフブーツ(5.5-7.5 mm OD、Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7/Cat8イーサネットケーブル用、青色、50pcs/パック)
#189746
#189746
1,427円 (税込)
FS P/N: BC45-DIY
80 販売数
0 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫40点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
DIY RJ45ストレインリリーフブーツ、外径5.5~7.5 mm、Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7/Cat8 LANケーブル用、青色、50pcs/パック
製品規格
コネクタの種類
RJ-45
ケーブルの種類
Cat5e、Cat6、Cat6a、Cat7、Cat8
ケーブル外径(mm)
5.5-7.5
互換性のあるデバイス
ラップトップ、PC、サーバー、ルーター
パッケージ
50pcs/パック
色
青色
ハウジング材質
PVC
認証
RoHS対応、REACH
長さ
20-36.78mm
重量
109.3g
特徴
さまざまな直径のケーブルに合わせてカットできる
DIY RJ45ストレインリリーフブーツは、外径 5.5~7.5 mmの銅線ケーブルに適しています。
RJ45プラグとケーブルの保護
RJ45プラグとケーブルを使用して、脱落することなくしっかりと固定できます。
防塵性と酸化抵抗性
ホコリと酸素を遮断し、RJ45プラグの寿命を延ばします。
耐屈曲設計
曲げプロセス中にコアが破損するのを防ぎます。
PVC材質
ブーツの耐久性を高め、取り付けを容易にします。
取扱説明
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
最近閲覧した製品