FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真はに関するものです。

1 x 2 PLCファイバスプリッター(標準FHD™カセットLC/APC、シングルモード)

#189500
#189500

50:50 ≤4.1dB IL ≤0.2dB PDL FHD™ Box

5,547円 (税込)
FS P/N: FHD-PLC1x21LCA
2 販売数
0 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫97点在庫あり、配達予定日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証

1x 2 PLC ファイバスプリッター(標準FHD™カセット、SC/APC、シングルモード)

PLC(平面光波回路)スプリッターは、セントラルオフィス(CO)から複数の構内ロケーションに光信号を分配するために、石英光導波路技術を用いて製造される光パワー管理デバイスの一種です。PLCスプリッターは、PON(パッシブ光ネットワーク)、データ通信、LAN(ローカルエリアネットワーク)、CATV(ケーブルテレビ)、LCP(ローカルコンバージェンスポイント)、FTTxなどのアプリケーションで一般的に使用されており、通信、医療、銀行、ビル、大規模オフィスビル、オフィスなど、高品質なネットワークが要求される場所に適しています。小型、高信頼性、広い動作波長範囲により、FHD™カセットスプリッタはPONネットワークで広く使用され、光信号電力分配のための低コストソリューションを実現しています。

仕様一覧
包装スタイル
FHD™ Box
設定タイプ
1x 2
ファイバグレード
G.657A1
ファイバモード
シングルモード
コネクタ種類
LC/APC
分割比
50/50
挿入損失
≤ 4.1dB
反射減衰量
≥ 55dB
損失均一性
≤ 0.4dB
方向性
≥ 55dB
偏波依存損失
≤ 0.2dB
温度依存損失
≤ 0.5dB
波長依存損失
≤ 0.3dB
動作波長
1260~1650nm
寸法(HxWxD)
1.38"x4.29"x4.65" (35x109x118mm)
温度範囲
動作 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
保存 -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
安定した伝送を保証するプレミアムファイバスプリッター

コンパクトな構造と低曲げ損失ケーブルにより、FHD™カセットスプリッターは使用中の歪みが少なく、信頼性の高い光伝送を保証します。

低曲げ損失ファイバ

最小曲げ半径10mmのG.657A1ケーブルは、よりタイトなケーブル配線や曲げ配線が可能です。

ナノジルコニアセラミックフェルール

ナノジルコニアセラミックフェルールは4.0dBの最大ILと55dBの最小RLを実現します。

工具不要の取り付け

迅速な配備と工場出荷時のモジュール式システムにより、スペース、設置時間、コストを大幅に削減します。

光信号の均一分布

PLCスプリッターは、各スプリッター出力ポートの伝送電力を同じにすることができ、ネットワーク設計を簡素化し、コストを削減します。

FTTXプロジェクトやデータ通信センターで幅広く使用

光スプリッターは、1つのPONインタフェースを多数の加入者で共有できるようにすることで、パッシブ光ネットワーク(EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTHなど)で重要な役割を果たしてきました。

Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品