Juniper互換 SFP+産業用アクティブ光ケーブルは、SFP+コネクタを備えた直接接続ファイバアセンブリで、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このAOCケーブルは、SFF-8431 MSAに準拠しています。ディスクリート光モジュールや光パッチケーブルを使用する場合に比べ、コスト効率の高いソリューションを提供し、ラック内および隣接ラック間での10Gbps接続に適しています。
ご注意:FSのP/NはSFPP-AO07-IからSFP-10G-AO07-Iに変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 7m(23ft) Juniper Networks互換 10G SFP+アクティブ光ケーブル(AOC)
#189292
#189292
10,302円 (税込)
FS P/N: SFP-10G-AO07-I
1 販売数
1 レビュー
0 質問内容
Length:
予約受付中、出荷予定日 2024年10月24日木曜日
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
Juniper互換 10G SFP+ 産業用AOCケーブル(7メートル、SFP+/SFP+)
製品規格
型番
SFPP10-AO07-I
メーカー
FS
コネクタ種類
SFP+/SFP+
最大供給電圧
3.45 V
最小曲げ半径
30mm
ケーブル長さ
1~300m@OM3 MMF
波長
850nm
内蔵CDR
対応しない
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
変調方式
NRZ
符号誤り率
1E-12
ジャケット材質
OFNP
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8431、10GBASEイーサネット、ファイバチャネル
動作温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
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
データセンター向け10G接続
1Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするSFP+光モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
中心波長 | 850nm | 850nm |
最小曲げ半径 | 30mm | 7.5mm |
送信機タイプ | VCSEL | VCSEL |
コネクタ種類 | SFP+ - SFP+ | SFP+ - SFP+ |
最大伝送距離 | 1~300m@OM3 MMF | 1~300m@OM3 MMF |
変調方式 | NRZ | NRZ |
符号誤り率 | 1E-12 | 1E-15 |
動作温度範囲 | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) |
通信プロトコル | SFF-8431、10GBASE SRイーサネット、ファイバチャネル | SFF-8431、10GBASE SRイーサネット、ファイバチャネル |
アプリケーション | 10ギガビット産業用イーサネット | 10ギガビットイーサネット |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
C***d
United States
2023年9月19日
Excellent product, it functions perfectly with my switches and the price is fantastic. I would definitely purchase it again if I had to.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品