FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSFP-10G-AO03-Iに関するものです。
この写真はSFP-10G-AO03-Iに関するものです。
この写真はSFP-10G-AO03-Iに関するものです。
この写真はSFP-10G-AO03-Iに関するものです。
この写真はSFP-10G-AO03-Iに関するものです。
この写真はSFP-10G-AO03-Iに関するものです。
この写真はSFP-10G-AO03-Iに関するものです。
この写真はSFP-10G-AO03-Iに関するものです。
この写真はSFP-10G-AO03-Iに関するものです。
この写真はSFP-10G-AO03-Iに関するものです。

産業用 3m(10ft) Arista互換 10G SFP+アクティブ光ケーブル(AOC)

#189158
#189158

≤ 1W 30mm 産業用 ファイバ

9,668円 (税込)
FS P/N: SFP-10G-AO03-I
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年10月24日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Arista互換 10G SFP+ 産業用AOCケーブル(3メートル、SFP+/SFP+)

Arista互換 SFP+産業用アクティブ光ケーブルは、SFP+コネクタを備えた直接接続ファイバアセンブリで、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このAOCケーブルは、SFF-8431 MSAに準拠しています。ディスクリート光モジュールや光パッチケーブルを使用する場合に比べ、コスト効率の高いソリューションを提供し、ラック内および隣接ラック間での10Gbps接続に適しています。

ご注意:FSのP/NはSFPP-AO03-IからSFP-10G-AO03-Iに変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
SFPP10-AO03-I
メーカー
FS
コネクタ種類
SFP+/SFP+
最大供給電圧
3.45 V
最小曲げ半径
30mm
ケーブル長さ
1~300m@OM3 MMF
波長
850nm
内蔵CDR
対応しない
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
変調方式
NRZ
符号誤り率
1E-12
ジャケット材質
OFNP
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8431、10GBASEイーサネット、ファイバチャネル
動作温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
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
接続ソリューション
特徴
データセンター向け10G接続
1Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするSFP+光モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
中心波長
850nm
850nm
最小曲げ半径
30mm
7.5mm
送信機タイプ
VCSEL
VCSEL
コネクタ種類
SFP+ - SFP+
SFP+ - SFP+
最大伝送距離
1~300m@OM3 MMF
1~300m@OM3 MMF
変調方式
NRZ
NRZ
符号誤り率
1E-12
1E-15
動作温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFF-8431、10GBASE SRイーサネット、ファイバチャネル
SFF-8431、10GBASE SRイーサネット、ファイバチャネル
アプリケーション
10ギガビット産業用イーサネット
10ギガビットイーサネット
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品