優れたケーブルマネジメント、簡単な上部と下部のアクセス、完全に調整可能なマウントレールシステムで設計されたウォールマウントキャビネットは、幅広い用途に対応する非常に汎用性の高いキャビネットです。ミニ通信室として、または倉庫、小売施設、学校など、保護されていないオープンスペースでの遠隔ネットワーク分配や統合ポイントに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
9U GW600シリーズ 19インチ 4ポスト ウォールマウントキャビネット(ガラス製フロントドア付き)
#188787
#188787
55,314円 (税込)
FS P/N: FS-WMNC-9U
30 販売数
0 レビュー
1 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
36,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
9U GW600シリーズ 19インチ 4ポスト ウォールマウントキャビネット(ガラス製フロントドア付き)
製品規格
ラック容量
9U
寸法(HxWxD)
20"x23.6"x23.6" (503x600x600mm)
耐荷重 - 静止時
132.3lb (60kg)
ラックタイプ
4ポスト
取り付けレールのプロファイル
L字型
取り付け穴の種類
四角(ケージナット用)ネジ穴
製品重量
48.5lbs (22kgs)
色
黒色
材質
SPCC
出荷
完全に組み立て済み
接続ソリューション
特徴
多用途でスペース効率に優れた壁掛けキャビネット
窓付きドアのキャビネットは、床面積を節約しながら、9ラックユニットのアクティブおよびパッシブ・ネットワーキング機器を効果的に管理し、ほこりやその他の危険から保護します。
サーバーやネットワーク機器に簡単にアクセス可能
取り外し可能なサイドパネル、便利なトップ/ボトムポート、通気孔により、取り付けた機器やケーブル配線に簡単かつ安全にアクセスできます。
リムーバブル・サイドパネル
リムーバブル・サイドパネルは、設置された機器に簡単かつ安全にアクセスできます。
上部と下部のポート
便利な上部と下部のポートは、ケーブルのルーティングを容易にします。
換気孔
豊富な換気孔が機器を涼しく安全に保ちます。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品