100GBASE-LRシングルラムダSFPDD光モジュールは、波長1310nmのシングルモードファイバ(SMF)上でLCデュプレックスコネクタを介して最大10kmの100GBASEイーサネットスループット用に設計されています。このモジュールは、SFPDD MSA及びSFP-DD MIS Rev 2.0規格に準拠しています。IEEE100GBASE-LRに準拠し、2x26.5625GBd PAM4電気レーンサインを1つの53.125GBd PAM4光チャンネルに組み合わせます。これらの特徴により、この設置が容易でホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、100Gイーサネットなどの様々なアプリケーションでの使用に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
汎用互換 100GBASE-LR SFPDD光モジュール(シングルラムダ 1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)
#188388
#188388
58,483円 (税込)
FS P/N: SFPDD-LR-100G
11 販売数
2 レビュー
4 Q&A
Transceiver Type:
予約受付中、出荷予定日 2024年11月25日月曜日
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
100GBASE-LR SFPDD光モジュール(SMF、1310nm、10km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFPDD-LR-100G
メーカー
FS
インタフェース
SFP-DD
最大伝送速度
106.25Gbps(2x53.125Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-1.9 ~ 4.8dBm
最小受信電力
-8.2dBm
パワーバジェット
6.3dB
レシーバー過負荷
4dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 3.5dB
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX
FEC機能
対応しない
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP-DD MSA、IEEE 802.3
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
消費電力3.5W以下の省エネ設計
Inphi DSPチップを内蔵した100Gシングルラムダ光トランシーバーは、100Gアプリケーションにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Inphi DSPチップ
安定した伝送
≤ 3.5W
低消費電力
100Gbps
高帯域幅
Q&A
質問する
全て (4)Advantage (1)Application (1)Certification (1)Parameter (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
J***n
United States
2023年6月28日
Working performance: As expected, no issues.
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Service: Exceptional
Suggestion: No recommendations or suggestions to report.
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Service: Exceptional
Suggestion: No recommendations or suggestions to report.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0F***a
Australia
2023年6月10日
We have used them for a project, and they have performed as expected.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品