100GBASE-FRシングルラムダSFPDD光モジュールは、波長1310nmのシングルモードファイバ(SMF)上でLCデュプレックスコネクタを介して最大2kmの100GBASEイーサネットスループット用に設計されています。このモジュールは、SFPDD MSA及びSFP-DD MIS Rev 2.0規格に準拠しています。IEEE100GBASE-FRに準拠し、2x26.5625GBd PAM4電気レーンサインを1つの53.125GBd PAM4光チャンネルに組み合わせます。これらの特徴により、この設置が容易でホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、100Gイーサネットなどの様々なアプリケーションでの使用に適しています。
![汎用互換 100GBASE-FR SFPDD光モジュール(シングルラムダ 1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はSFPDD-FR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230706101204cg0l8p.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![汎用互換 100GBASE-FR SFPDD光モジュール(シングルラムダ 1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はSFPDD-FR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230706101204cg0l8p.jpg)
![汎用互換 100GBASE-FR SFPDD光モジュール(シングルラムダ 1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はSFPDD-FR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307061012040oyyi4.jpg)
![汎用互換 100GBASE-FR SFPDD光モジュール(シングルラムダ 1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はSFPDD-FR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307061012043bp53m.jpg)
![汎用互換 100GBASE-FR SFPDD光モジュール(シングルラムダ 1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はSFPDD-FR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230706101204kjtiqd.jpg)
![汎用互換 100GBASE-FR SFPDD光モジュール(シングルラムダ 1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はSFPDD-FR-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023070610120464qk5h.jpg)
汎用互換 100GBASE-FR SFPDD光モジュール(シングルラムダ 1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF)
#188387
#188387
52,143円 (税込)
FS P/N: SFPDD-FR-100G
111 販売数
2 レビュー
2 Q&A
Transceiver Type:
グローバル倉庫5点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
100GBASE-FR SFPDD光モジュール(SMF、1310nm、2km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFPDD-FR-100G
メーカー
FS
インタフェース
SFP-DD
最大伝送速度
106.25Gbps(2x53.125Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-3.1 ~ 4dBm
最小受信電力
-7.1dBm
パワーバジェット
4dB
レシーバー過負荷
4dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 3.5dB
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX
FEC機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP-DD MSA、IEEE 802.3
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
消費電力3.5W以下の省エネ設計
Inphi DSPチップを内蔵した100Gシングルラムダ光トランシーバーは、100Gアプリケーションにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Inphi DSPチップ
安定した伝送
≤ 3.5W
低消費電力
100Gbps
高帯域幅
Q&A
質問する
全て (2)Advantage (1)Application (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
J***n
United States
2023年6月28日
Working performance: As expected, no issues.
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Service: Exceptional
Suggestion: No recommendations or suggestions to report.
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Service: Exceptional
Suggestion: No recommendations or suggestions to report.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0F***a
Australia
2023年6月10日
We have used them for a project, and they have performed as expected.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品