FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真は4に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。

5m(16ft) H3C互換 100G QSFP28パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)

#188034
#188034

≤ 0.5W 46mm 30AWG Twinax

12,203円 (税込)
FS P/N: QSFP-100G-PC05
20 販売数
59 レビュー
2 Q&A
互換ブランド:
予約受付中、出荷予定日 2024年10月31日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

H3C QSFP-100G-CU1M互換 100G QSFP28 DACケーブル(5メートル、パッシブ、QSFP28 - QSFP28、30AWG)

100G QSFP28パッシブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブルは、ラック内および隣接ラック間でスイッチのQSFP-100Gポート間に100ギガビットリンクを確立するためのコスト効率に優れたソリューションです。このダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、低挿入損失と超低クロストークを提供します。IEEE 802.3、SFF-8665、およびホットプラグ対応QSFP28 MSA規格に準拠しており、互換性と信頼性を保証します。

注:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CとHPEの互換性変更に対応していません。
ご注意: FS P/NがQ28-PC05からQSFP-100G-PC05に変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QSFP-100G-PC05
メーカー
FS
コネクタ種類
QSFP28 ~ QSFP28
最大伝送速度
100Gbps
最小曲げ半径
46mm
ケージ規格
26AWG
ケーブル長さ
5m(16ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
ケーブル種類
パッシブTwinax
MTBF
≈5000万時間
消費電力
≤0.5W
電源
3.3V
温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFP28 MSA、SFF-8665

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光トランシーバーを入手するためのテストプログラムをご覧ください。
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
省エネのための低消費電力
ダイレクト・アタッチ・カッパーは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のQSFP-100Gポート間に100ギガビット・リンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 0.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
最小46mm
曲げ半径による容易な配線
相互運用性を証明するためにホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストを受けており、完璧な動作を保証しています。
ネットワークのシームレスな接続性を実現

FSは、FSボックスでDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性を事前に設定し、CiscoとArista、DellとJuniper、およびその他の構成のミックスを接続する機能をオンラインで提供します。

簡単なプラグ&プレイ

このケーブルは、ホットプラガブル機能を提供し、アップタイムと保守性を向上させます。業界標準のQSFP28 MSAに準拠しており、さまざまなデバイスやシステムで互換性を確保します。

ケーブル種類
アクテイブダイレクトアタッチ銅線
パッシブダイレクトアタッチ銅線
アクテイブ光ケーブル
最大伝送速度
100Gbps
100Gbps
100Gbps
コネクタ種類
QSFP28 ~ QSFP28
QSFP28 ~ QSFP28
QSFP28 ~ QSFP28
消費電力
≤ 1.5W
≤ 0.5W
< 2.2W
ケーブル長さ
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
ケージ規格
26-30AWG
26-30AWG
/
最小曲げ半径
33-44.5mm
33-46mm
30mm
メディア
銅線
銅線
光ファイバ
ジャケット材質
PVC(OFNR)
PVC(OFNR)
OFNP
Q&A
質問する
全て (2)Specification (2)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
    4.8
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    51
    7
    1
    0
    0

    Y***y

    United States

    2023年12月01日
    5.0
    Just needed some DAC cables to connect my Cisco equipment. It works great with no issues. Plugs in with a good snap. Wouldn't hesitate to buy more.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    D***x

    Canada

    2023年11月16日
    4.0
    This cable was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    D***y

    United Kingdom

    2023年10月21日
    5.0
    I like the customer service from FS.com. The notifications I received from ordering, to shipping, to you following up have been fantastic. Thank you for the excellent customer service, I will be a returning customer.
    FS認証購入者
    役に立った 1
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    その他関連リソース
    最近閲覧した製品