FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はCW29-10GSFP-10-Iに関するものです。
この写真はCW29-10GSFP-10-Iに関するものです。
この写真はCW29-10GSFP-10-Iに関するものです。
この写真はCW29-10GSFP-10-Iに関するものです。
この写真はCW29-10GSFP-10-Iに関するものです。
この写真はCW29-10GSFP-10-Iに関するものです。
この写真はCW29-10GSFP-10-Iに関するものです。
この写真はCW29-10GSFP-10-Iに関するものです。
この写真はCW29-10GSFP-10-Iに関するものです。
この写真はCW29-10GSFP-10-Iに関するものです。

産業用 Ericsson互換 10G CWDM SFP+光モジュール(1290nm 10km DOM LCデュプレックス SMF 4G無線用)

#187459
#187459

4G Wireless Semtech DFB <1.2W Duplex LC SMF

20,446円 (税込)
FS P/N: CW29-10GSFP-10-I
5 販売数
2 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫2点在庫あり、配達予定日2024年10月2日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Ericsson互換 10G CWDM SFP+光モジュール(SMF、1290nm、10km、LC、産業用、DOM)

Ericsson互換 SFP+モジュールは、シングルモードファイバ(SMF)で最大10kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431とSFF-8432 MSA規格に準拠しています。デジタル診断機能は、SFF-8472に規定された2線式シリアルインターフェイスを介して利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特徴により、この設置が簡単でホットスワップ可能なモジュールは、最大10Gまでのファイバ通信アプリケーションに適しています。

製品規格
型番
CWDM-SFP10G-1290-10-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.31Gbps
波長
1290nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 5dBm
受信感度
< -14.4dBm
パワーバジェット
> 14dB
レシーバー過負荷
> 0dB
標準消費電力
< 1.2W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA、SFF-8472
保証期間
5年間
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
4GパッシブWDMソリューションに最適
このソリューションは、AAU/RRUやDU/BBUに直接配備されたカラー光モジュールを使用して、1本のファイバでマルチステーションサービスを収束させ、4G基地局の拡張を可能にします。詳細はこちらをご覧ください。
産業用温度範囲-40°C ~ 85°C
厳しい産業グレードの信頼性テストにより、過酷な環境下での性能を保証
低遅延
市場をリードする超低遅延が4G展開の要件を満たす
TO密閉包装
汚染物質や湿気などの環境要因から保護する
安定した4Gワイヤレス接続を提供
アナログ・クロック・アンド・データ・リカバリー(CDR)設計のSemtech製チップとEMLレーザーを内蔵し、長期にわたる信頼性の高い動作を実現します。
Semtechチップ
安定した伝送
EMLレーザー
信頼性の高いネットワーク
10Gbps
ワイヤレスCPRI
信頼性を高める総合的なテスト
GR-468規格に準拠した高度な設備と厳格な工程を経て認定され、高品質で信頼性の高い産業用光学部品をお届けします。
光スペクトラムテスト
1270nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40~85°C
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
2
0
0
0
0

M***x

France

2023年6月17日
5.0
Easy order with good descriptions on items.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

O***e

France

2023年6月10日
5.0
The part I ordered came quickly and worked fine
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品