FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はDWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
00:31
この写真はDWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-40-Iに関するものです。

産業用 NOKIA C25 3HE05036AA互換 10G DWDM SFP+光モジュール(1557.36nm 40km DOM LCデュプレックス SMF 4G無線用)

#187421
#187421

4G Wireless Semtech EML ≤1.8W ITU C17-C61 Duplex LC SMF

41,049円 (税込)
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
4 販売数
0 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年10月31日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

NOKIA 3HE05036AA互換 10G DWDM SFP+光モジュール(SMF、1557.36nm、40km、LC、産業用、DOM)

NOKIA 3HE05036AA互換 SFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタ経由でシングルモードファイバ(SMF)上で最大40kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431とSFF-8432 MSA規格に準拠しています。デジタル診断機能は、SFF-8472に規定された2線式シリアルインターフェイスを介して利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、この設置が簡単でホットスワップ可能なモジュールは、メトロポリタンアクセスおよびコアネットワークのDWDMネットワーク機器への導入に適しています。

製品規格
型番
3HE05036AA
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1557.36nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
EML DWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-1 ~ 4dBm
受信感度
< -16dBm
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
ご注意: 長距離モジュールを短距離伝送に使用する場合は、表に従って適切な減衰器と組み合わせてください。
距離
≤ 5km
≤ 10km
≤20km
減衰器
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
4GフロントホールアクティブWDMソリューションに最適
このソリューションにより、ファイバが不足し、容量に対する需要が高い場合、1本のファイバでマルチステーション・サービスを収束させ、4G基地局を拡張することができます。詳細はこちらをご覧ください。
産業用温度範囲-40°C ~ 85°C
厳しい産業グレードの信頼性テストにより、過酷な環境下での性能を保証
低遅延
市場をリードする超低遅延が4G展開の要件を満たす
TO密閉包装
汚染物質や湿気などの環境要因から保護する
安定した4Gワイヤレス接続を提供
アナログ・クロック・アンド・データ・リカバリー(CDR)設計のSemtech製チップとEMLレーザーを内蔵し、長期にわたる信頼性の高い動作を実現します。
Semtechチップ
安定した伝送
EMLレーザー
信頼性の高いネットワーク
10Gbps
ワイヤレスCPRI
信頼性を高める総合的なテスト
GR-468規格に準拠した高度な設備と厳格な工程を経て認定され、高品質で信頼性の高い産業用光学部品をお届けします。
光スペクトラムテスト
1563.05nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40~85°C
Q&A
質問する
全て (2)Connection (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品