Ericsson互換 SFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタ経由でシングルモードファイバ(SMF)上で最大40kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431とSFF-8432 MSA規格に準拠しています。デジタル診断機能は、SFF-8472に規定された2線式シリアルインターフェイスを介して利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、この設置が簡単でホットスワップ可能なモジュールは、メトロポリタンアクセスおよびコアネットワークのDWDMネットワーク機器への導入に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 Ericsson C26互換 10G DWDM SFP+光モジュール(1556.55nm 40km DOM LCデュプレックス SMF 4G無線用)
#187377
#187377
41,049円 (税込)
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
6 販売数
2 レビュー
2 Q&A
Wavelength:
予約受付中、出荷予定日 2024年10月31日木曜日
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
Ericsson互換 10G DWDM SFP+光モジュール(SMF、1556.55nm、40km、LC、産業用、DOM)
製品規格
型番
DWDM-SFP10G-40-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1556.55nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
レーザー
EML DWDM
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-1 ~ 4dBm
受信感度
< -16dBm
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
4GフロントホールアクティブWDMソリューションに最適
このソリューションにより、ファイバが不足し、容量に対する需要が高い場合、1本のファイバでマルチステーション・サービスを収束させ、4G基地局を拡張することができます。詳細はこちらをご覧ください。
産業用温度範囲-40°C ~ 85°C
厳しい産業グレードの信頼性テストにより、過酷な環境下での性能を保証
低遅延
市場をリードする超低遅延が4G展開の要件を満たす
TO密閉包装
汚染物質や湿気などの環境要因から保護する
安定した4Gワイヤレス接続を提供
アナログ・クロック・アンド・データ・リカバリー(CDR)設計のSemtech製チップとEMLレーザーを内蔵し、長期にわたる信頼性の高い動作を実現します。
Semtechチップ
安定した伝送
EMLレーザー
信頼性の高いネットワーク
10Gbps
ワイヤレスCPRI
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、データセンター用の対象スイッチでの完璧な動作を保証するためにテストされ、主要な通信機器メーカーとの完全な相互運用性を保証する標準化されたインタフェースを備えています。
信頼性を高める総合的なテスト
GR-468規格に準拠した高度な設備と厳格な工程を経て認定され、高品質で信頼性の高い産業用光学部品をお届けします。
光スペクトラムテスト
1563.05nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40~85°C
ビデオ
Q&A
質問する
全て (2)Connection (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
S***n
France
2023年6月25日
Simply awesome. Have ordered several items and the shipping is always super fast with good prices.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0H***y
France
2023年6月23日
I always find quality products at fs at a great price and products are delivered promptly.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品