Cat5e UTP LANケーブルは、シールドなしのツイストペア撚り銅ケーブルの両端に高性能モジュラープラグを装備しています。ツメ折れ防止設計により、RJ45コネクタのロッククリップが損傷したり、設置中に折れたりするのを防ぎます。
Cat5eイーサネットネットワークケーブル規格の性能を超え、ケーブル100m以内で最大1000Mbpsと250MHzをサポートし、屋内ギガビットイーサネットデータセンターアプリケーションのための費用対効果の高いソリューションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム Cat5e ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) イーサネットネットワークLANケーブル
#187292
#187292
472円 (税込)
FS P/N: C5EUTPSG
1.6K 販売数
5 レビュー
2 Q&A
長さを選択する:
6in (0.15m)
1ft (0.3m)
2ft (0.6m)
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
25ft (7.6m)
m
6in (0.15m)
1ft (0.3m)
2ft (0.6m)
3ft (1m)
5ft (1.5m)
7ft (2.1m)
10ft (3m)
15ft (4.6m)
25ft (7.6m)
m
規格:
シールドタイプ
ケーブル定格:
PVC CM
色:
青色
予約受付中、出荷予定日 2024年12月11日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
カスタム Cat5e ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) イーサネットネットワークLANケーブル(1000Base-T)
製品規格
ケーブルの種類
Cat5eツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(U/UTP)
ケーブルジャケット
PVC/PVC CM/PVC CM/PVC CMP/LSZH
ケージ規格(AWG)
24/26/28
伝送速度
10/100/1000Base-T
最大(テスト済み)周波数
250MHz
導体タイプ
撚り線純裸銅
コネクタ
RJ45 (オス)
PoE互換性
PoE/PoE+/PoE++
ワイヤースキーム
T568B、ストレート
動作温度範囲
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
特徴
250MHzの安定した伝送
このケーブルは最大250MHzの速度を実現し、1000-Tイーサネットをサポートしているため、より信頼性の高いデータ伝送が可能になります。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
色分けされたケーブルで素早く視覚的に識別可能
お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
最新の試験設備により、高品質な製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームによるサポートを受けることができます。
Q&A
質問する
全て (2)Pure Copper (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
4
1
0
0
0
h***r
United States
2023年10月09日
Excellent product I would buy it again, and recommend it to anyone who's looking for something like this especially for this price.Good product not much to say about it, I would recommend to a friend!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0S***y
United States
2023年10月07日
I agree with the sentiment expressed here. This cable is just like any other, and it behaves similarly. It comes out of the box smoothly and is slick enough to slide through conduit without causing frustration on the job. The fact that it doesn't intentionally kink or tangle like some other cables I've dealt with is a plus. If you're careful, it won't get too tangled, and when it does, it untangles easily. I will certainly purchase it again when I require more cable.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0H***y
United States
2023年10月02日
I completely agree with this statement. This product offers outstanding quality and is a fantastic deal for the price. In my situation, I don't require CAT6 or higher; Cat5e is more than sufficient for my present and future requirements, so this perfectly suits my needs.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品