取り付けブラケットは、2つのラック間に垂直ケーブルマネージャーを取り付けるために使用されます。隣接するラックに追加のサポートを提供し、データセンターのすべての標準ラックで使用できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
垂直ケーブルマネージャー用取り付けブラケット(M6モデルのネジとナット付き、黒色、4個/パック)
#186927
#186927
3,170円 (税込)
FS P/N: VRTCMB
295 販売数
2 レビュー
0 質問内容
モデル:
グローバル倉庫12点在庫あり、配達予定日2024年9月30日月曜日
30 点仕入れ中、配達予定日2024年11月18日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
垂直ケーブルマネージャー用取り付けブラケット(M6モデルのネジとナット付き)
製品規格
製品タイプ
取り付けブラケット
色
黒色
材質
冷間圧延鋼
重量
0.37kg
For Use With
垂直ケーブルマネージャー
設置タイプ
ねじ込み式
寸法(HxWxD)
1.8"×3.6"×1.2" (45.2×91.0×30.0mm)
パッケージ
4個/パック
特徴
垂直ケーブルマネージャー向けに設計
45U垂直ケーブルマネージャーに適しており、取り付けが簡単です。
永久的な耐久性
冷間圧延鋼構造は広く使用されており、耐久性があります。
シンプル&クイック操作
取り付けが簡単で、取り外しも簡単です。
柔軟なマッチング
元のブラケットと同じで、自由にマッチングできます。
さまざまなケーブル管理のニーズに対応
ビデオ
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
その他関連リソース
最近閲覧した製品