H3C互換SFP光モジュールは、1550nm-TX/1490nm-RXの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で、LCシンプレックスコネクタにより最大160kmの1000Base-BXのスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長の他のトランシーバーモジュールまたはネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。低消費電力と高速性を特徴とするこのSFP-GE-BX160-l光モジュールは、高速イーサネット、テレコム、データセンターなどに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 H3C互換 1000BASE-BX-D BiDi SFP光モジュール(1550nm-TX/1490nm-RX 160km DOM LCシンプレックス SMF)
#186824
#186824
15,690円 (税込)
FS P/N: SFP-GE-BX160-I
1 販売数
2 レビュー
2 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年10月2日水曜日
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
H3C互換 1000BASE-BX SFP光モジュール(SMF、1550nm-TX/1490nm-RX、160km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-GE-BX160-l
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
1.25Gb/s
波長
1550nm-TX/1490nm-RX
最大伝送距離
160km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
DFB+APD
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
1 ~ 6dBm
受信感度
< -33dBm
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP MSA
SFF-8472
SFF-8472
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
データセンター向け1G接続
BIDI SFP光モジュールは、低消費電力で、ギガビットイーサネットアプリケーション用のシングルファイバソリューションの使用によるコスト効率の良いソリューションを提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
1550nm-TX/1490nm-RX
アイパターンテスト#マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
C***s
Japan
2023年7月06日
Just wanted to say big thank you for getting those SFPs to me so quickly.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0B***d
Singapore
2022年7月06日
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品