SFP光モジュールは、1490nm-TX/1550nm-RXの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で、LCシンプレックスコネクタにより最大160kmの1000Base-BXのスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長の他のトランシーバーモジュールまたはネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。高速イーサネット、テレコム、データセンター向けに1000BASEイーサネット接続オプションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 1000BASE-BX-U BiDi SFP光モジュール(1490nm-TX/1550nm-RX 160km DOM LCシンプレックス SMF)
#186807
#186807
14,105円 (税込)
FS P/N: SFP-GE-BX160
0 販売数
2 レビュー
0 質問内容
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
動作温度範囲:
0~70°C(32~158°F)
予約受付中、出荷予定日 2024年7月19日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
1000BASE-BX SFP光モジュール(SMF、1490nm-TX/1550nm-RX、160km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-GE-BX160
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
1.25Gb/s
波長
1490nm-TX/1550nm-RX
最大伝送距離
160km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
DFB+APD
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
1 ~ 6dBm
受信感度
< -33dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP MSA
SFF-8472
SFF-8472
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
完全な互換性のための光モジュールのカスタマイズ
FSボックスまたはコーディングボードで設定し、対象となるスイッチ環境でテストすることで、高性能な相互運用性を実現します。
カスタム互換ブランド
100%ホストデバイスでテスト済み
お客様のニーズに合わせたオンラインカスタムラベルサービス
識別しやすいカスタムラベルで入荷・在庫・展開をサポートします。
ラベルの詳細を記入
ブランドロゴ、P/N、S/N、ベンダー名
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
1490nm-TX/1550nm-RX
アイパターンテスト#マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
試験設備の完備により、高品質の製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームからのサポートを受けることができます。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
D***e
Canada
2023年7月06日
Just wanted to say big thank you for getting those SFPs to me so quickly.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
I can confirm that they are working as expected.
Massive thanks for this.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0B***y
Canada
2023年3月14日
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品