汎用互換800G OSFPダイレクトアタッチケーブルは、パッシブ銅線で動作するため、追加の電力が不要で、高品質の接続を確保できます。このブレイクアウトケーブルは、OSFP MSAとIEEE 802.3ck規格に準拠しています。片方の端に800G OSFPポート、もう片方の端に400G OSFPポート2個への接続を提供し、通信事業者やデータセンターなどの設備室内での費用対効果の高い近距離相互接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1m(3ft) 汎用互換 800G OSFP/2x400G OSFPパッシブダイレクトアタッチ銅線ブレイクアウトケーブル(DAC)
#186727
#186727
34,709円 (税込)
FS P/N: OSFP-800G-2OPC01
9 販売数
8 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年11月13日水曜日
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
汎用互換 800G OSFP/2x400G OSFPパッシブブレイクアウトDAC Twinaxケーブル(1メートル、パッシブ、OSFP/2x OSFP、28AWG)
仕様一覧
型番
OSFP-800-2OPC01
メーカー
FS
フォームファクタ
800G OSFP (フィン付きトップ) ~ 2× 400G
OSFP (フラットトップ)
OSFP (フラットトップ)
最大伝送速度
800Gbps
メディア
銅線
ケーブル種類
パッシブTwinax
最小曲げ半径
40.5mm
消費電力
≤ 0.1W
ケーブル長さ
1m (3ft)
ケージ規格
28AWG
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
ジャケット材質
PVC (OFNR)
通信プロトコル
OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0
変調方式
PAM4
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
ケーブル種類 | パッシブブレイクアウト銅線 | アクティブダイレクトアタッチ銅線 | パッシブダイレクトアタッチ銅線 | パッシブダイレクトアタッチ銅線 | アクティブダイレクトアタッチ銅線 |
データレート | 800G ~ 2x400G | 800G ~ 800G | 800G ~ 800G | 800G ~ 800G | 800G ~ 800G |
コネクタ種類 | OSFP/2xOSFP | QSFP-DD/QSFP-DD | QSFP-DD/QSFP-DD | OSFP/OSFP | QSFP-DD/QSFP-DD |
消費電力 | ≤ 0.1W | ≤ 10W | ≤ 0.005W | ≤ 0.1W | ≤ 2.4W |
ケーブル長さ | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-2m (3ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-2.5m (2ft-8ft) |
ケージ規格 | 28AWG | 32AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
最小曲げ半径 | 40.5mm | 34mm | 69-81mm | 34.5-40.5mm | 34.5-40.5mm |
ジャケット材質 | PVC(OFNR) | LSZH | PVC(OFNR) | PVC(OFNR) | PVC(OFNR) |
通信プロトコル | OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0 | QSFP-DD MSA、IEEE 802.3ck | IEEE 802.3ck、QSFP-DD MSA | OSFP MSA、IEEE 802.3ck、CMIS v4.0 | QSFP-DD MSA Rev. 5.0、CMIS Rev 4.0、SFF 8417、IEEE 802.3ck |
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
8
0
0
0
0
S***a
United States
2023年12月04日
Five Stars!!!! Many thanks for assisting us in getting this order done. The customer service in FS is fantastic.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0L***a
United States
2023年9月10日
FS offers us so many choices of 800G DAC cables, different colors, form factors, lengths, even breakout cables.... They just have all we need!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0J***o
Canada
2023年9月09日
Just needed some DAC cables to connect our equipment.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品