CA-O001防水ジョイントで接続箱の保護を強化しましょう。すべてのFS接続箱とシームレスに適合するように設計されたこのアクセサリは、耐久性のあるプラスチック素材で設計されており、長持ちする性能を保証します。信頼性の高いシーリング保護により、重要な配線部品を湿気や環境要因から保護します。迅速で簡単な取り付けプロセスにより、配線に安全で確実な接続を提供し、屋外設置に不可欠なアクセサリーとなります。
タップまたはクリックで画像を拡大する
CA-O001、プラスチック製防水ジョイント
#186533
#186533
310円 (税込)
FS P/N: CA-O001
109 販売数
0 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫15点在庫あり、配達予定日2024年9月27日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
CA-O001、接続箱用防水ジョイント
製品規格
適用範囲
屋内/屋外
材質
プラスチック製
重量
0.05lb (0.023kg)
寸法 (H × W × D)
Ø1.46"× 1.81" (Ø37 × 46mm)
特徴
すべてのFSジャンクションボックスに使用可能
信頼できる防水性能
CA-O001は、ほこり、水、その他の汚染物質から確実に保護します。雨の日でも晴れの日でも、この防水ジョイントがワイヤーとデバイスを守ります。
素早く簡単な取り付け
1. プラグのネジを外します。
2. シーリングナットのネジを緩めます。
3. ケーブルを開口部に差し込みます。
4. ネジの切られた側を穴に入れます。
5. 防水ジョイントを締めて、固定します。
6. ナットを取り付けて締め付け、しっかりと密閉します。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品