Cat6 UTP LANケーブルは、両端に高性能モジュラー プラグを備えた24AWGシールドなしツイストペア銅線より線を備えています。スナッグレス設計により、RJ45コネクタのロッククリップが取り付け中に損傷したり折れたりするのを防ぎます。
Cat6イーサネット・ネットワーク・ケーブル規格の性能を上回り、屋内ギガビット・イーサネット・データセンター・アプリケーション向けのコスト効率の高いソリューションを提供し、ケーブル100メートル以内で最大1000Mbpsおよび550MHzをサポートします。
![3ft(0.9m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル(白色、10個/パック) この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230708112522yx33tc.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![3ft(0.9m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル(白色、10個/パック) この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230708112522yx33tc.jpg)
![3ft(0.9m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル(白色、10個/パック) この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306291717453yp8bl.jpg)
![3ft(0.9m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル(白色、10個/パック) この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71869.main.jpg)
![3ft(0.9m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル(白色、10個/パック) この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71869.B.jpg)
![3ft(0.9m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル(白色、10個/パック) この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71869.C.jpg)
![3ft(0.9m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル(白色、10個/パック) この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70640.D.jpg)
![3ft(0.9m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル(白色、10個/パック) この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220801104800wlg0wb.jpg)
3ft(0.9m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル(白色、10個/パック)
#186266
#186266
5,072円 (税込)
FS P/N: C6UTPSGPVC-10PK
12 販売数
1 レビュー
1 質問内容
グローバル倉庫6点在庫あり、配達予定日2024年07月09日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) イーサネットネットワーク用LANケーブル(24AWG、1000Base-T)
製品規格
ケーブルの種類
Cat6ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(U/UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
3ft(0.9m) (プラグ含む)
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
導体タイプ
撚り線純裸銅
コネクタ
RJ45(オス)
ゲージ規格(AWG)
24(7/0.20mm)
ケーブル外径(mm)
6.1 ± 0.4
PoE互換性
PoE/PoE+/PoE++
ワイヤースキーム
T568B、ストレート
動作温度範囲
-20 ~ +75°C(-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C(14 ~ 122°F)
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
Patch Cables Testing もっと見る
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221107113955oy1wfr.jpg)
特徴
550MHzの安定した伝送
550MHzの最大周波数と1000-Tイーサネット速度により、より信頼性の高いデータ送信が可能になります。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
LANケーブルの三重保護
RJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、ストレインリリーフブーツにより、ケーブルの耐用年数が長くなります。
RJ45モジュラープラグ
モジュラープラグはネットワーク接続の安定性を高めます。
PVCジャケット
PVCジャケットは優れた難燃性能を持っています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツはプラグの抜き差し時の摩擦を増加させます。
企業向けのPoE接続
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231204104359tl36z4.jpg)
素早く視覚的に識別できる色分けされたケーブル
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231204111325jdms5d.jpg)
フルーク・ネットワークス-ケーブル・テスト
フルーク・パッチコード・テストは、各パッチコードが指定された性能を発揮することを100%保証します。
ビデオ
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品