FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6UTPSGPVC-10PKに関するものです。

4ft(1.2m) Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル(緑色、10個/パック)

#186234
#186234

純銅 PoE++ 550MHz

5,389円 (税込)
FS P/N: C6UTPSGPVC-10PK
10 販売数
1 レビュー
1 質問内容
10 点仕入れ中、配達予定日2024年9月23日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

Cat6ツメ折れ防止 シールドなし(UTP) イーサネットネットワーク用LANケーブル(24AWG、1000Base-T)

Cat6 UTP LANケーブルは、両端に高性能モジュラー プラグを備えた24AWGシールドなしツイストペア銅線より線を備えています。スナッグレス設計により、RJ45コネクタのロッククリップが取り付け中に損傷したり折れたりするのを防ぎます。
Cat6イーサネット・ネットワーク・ケーブル規格の性能を上回り、屋内ギガビット・イーサネット・データセンター・アプリケーション向けのコスト効率の高いソリューションを提供し、ケーブル100メートル以内で最大1000Mbpsおよび550MHzをサポートします。

製品規格
ケーブルの種類
Cat6ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールドなし(U/UTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
4ft(1.2m) (プラグ含む)
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
導体タイプ
撚り線純裸銅
コネクタ
RJ45(オス)
ゲージ規格(AWG)
24(7/0.20mm)
ケーブル外径(mm)
6.1 ± 0.4
PoE互換性
PoE/PoE+/PoE++
ワイヤースキーム
T568B、ストレート
動作温度範囲
-20 ~ +75°C(-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C(14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
550MHzの安定した伝送
550MHzの最大周波数と1000-Tイーサネット速度により、より信頼性の高いデータ送信が可能になります。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
LANケーブルの三重保護

RJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、ストレインリリーフブーツにより、ケーブルの耐用年数が長くなります。

RJ45モジュラープラグ

モジュラープラグはネットワーク接続の安定性を高めます。

PVCジャケット

PVCジャケットは優れた難燃性能を持っています。

ストレインリリーフブーツ

ブーツはプラグの抜き差し時の摩擦を増加させます。

フルーク・ネットワークス-ケーブル・テスト

フルーク・パッチコード・テストは、各パッチコードが指定された性能を発揮することを100%保証します。

Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
1
0
0
0
0

J***k

United States

2023年3月24日
5.0
Quality cable. Nice packaging with super fast shipping. Thank you.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品