FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はC6SFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6SFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6SFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6SFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6SFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6SFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6SFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6SFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6SFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6SFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6SFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6SFTPSGPVC-10PKに関するものです。

3ft(0.9m) Cat6ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル(青色、10個/パック)

#186201
#186201

純銅 PoE++ 550MHz

4,279円 (税込)
FS P/N: C6SFTPSGPVC-10PK
18 販売数
0 レビュー
2 Q&A
12 点仕入れ中、配達予定日2024年08月16日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

Cat6ツメ折れ防止 シールド付き(SFTP) イーサネットネットワーク用LANケーブル(26AWG、1000Base-T)

Cat6ネットワーク用LANケーブルは、屋内データセンター・アプリケーション向けの費用対効果に優れたソリューションで、100m以内で1000BASE-Tまで、業界で指定されている限られた距離で10ギガビット・イーサネットをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全に下位互換性があります。

FS Cat6 LANケーブルの導体には、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた純粋な裸銅が使用されています。シースの材質は、耐久性、難燃性、曲げ耐性に優れた環境に優しい新素材PVC CMです。

製品規格
ケーブルの種類
Cat6ツメ折れ防止
シールドタイプ
シールド付き(SFTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
3ft(0.9m) (プラグ含む)
導体材質
純裸銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
1000Base-Tと最大10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ゲージ規格(AWG)
26(7/0.16mm)
ケーブル外径(mm)
6.2 ± 0.3
最大伝送距離
100m
ツイストペア
4 ペア
ワイヤースキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2
動作温度範囲
-20 ~ +75°C(-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C(14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
550MHzの安定した伝送
550MHzの最大周波数と1000-Tイーサネット速度により、より信頼性の高いデータ送信が可能になります。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
信号損失が少ない
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
LANケーブルの三重保護

RJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、ストレインリリーフブーツにより、ケーブルの耐用年数が長くなります。

RJ45モジュラープラグ

モジュラープラグはネットワーク接続の安定性を高めます。

PVCジャケット

PVCジャケットは優れた難燃性能を持っています。

ストレインリリーフブーツ

ブーツはプラグの抜き差し時の摩擦を増加させます。

フルーク・ネットワークス-ケーブル・テスト

フルーク・パッチコード・テストは、各パッチコードが指定された性能を発揮することを100%保証します。

Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
最近閲覧した製品