FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はC6ASFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6ASFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6ASFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6ASFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6ASFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6ASFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6ASFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6ASFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6ASFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6ASFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6ASFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6ASFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6ASFTPSGPVC-10PKに関するものです。
この写真はC6ASFTPSGPVC-10PKに関するものです。

1ft(0.3m) Cat6aツメ折れ防止 シールド付き(SFTP) PVC CM イーサネットネットワーク用LANケーブル(灰色、10個/パック)

#186051
#186051

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

3,012円 (税込)
FS P/N: C6ASFTPSGPVC-10PK
44 販売数
5 レビュー
1 質問内容
グローバル倉庫5点在庫あり、配達予定日2024年07月11日木曜日
20 点仕入れ中、配達予定日2024年08月16日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

Cat6aツメ折れ防止 シールド付き(SFTP) イーサネットネットワーク用LANケーブル(26AWG、10GBase-T)

Cat6aネットワーク用LANケーブルは、屋内データセンター・アプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションで、ケーブル100m以内で最大10GBase-Tおよび550MHzをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全に下位互換性があります。

FS Cat6a LANケーブルの導体には、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた純粋な裸銅が使用されています。シースの材質は、耐久性、難燃性、曲げ耐性に優れた環境に優しい新素材PVC CMです。

製品規格
ケーブルの種類
Cat6aツメ折れ防止
シールドタイプ
シールド付き(SFTP)
ケーブルジャケット
PVC CM(円形)
長さ
1ft(0.3m) (プラグ含む)
導体材質
純銅
導体タイプ
撚り線
データレート対応
10GBase-T
最大(テスト済み)周波数
550MHz
ゲージ規格(AWG)
26(7/0.16mm)
ケーブル外径(mm)
6.2 ± 0.3
最大伝送距離
100m
ツイストペア
4 ペア
ワイヤースキーム
T568B、ストレート
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
動作温度範囲
-20 ~ +75°C(-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ +50°C(14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能なLANケーブルを入手するために、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

LANケーブルテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
550MHzの安定した伝送
このケーブルは、最大550MHzの速度で10GBase-Tイーサネットをサポートし、より信頼性の高いデータ伝送を可能にします。
金メッキコネクタ
安定した伝送
純銅導体
より少ない信号損失
より線4ツイストペア
電磁干渉防止
LANケーブルの三重保護

RJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、ストレインリリーフブーツによりケーブルの耐用年数を延長します。

RJ45モジュラープラグ

モジュラープラグはネットワーク接続の安定性を高めます。

PVCジャケット

PVCジャケットは優れた難燃性能を持っています。

ストレインリリーフブーツ

ブーツはプラグの抜き差し時の摩擦を増加させます。

フルーク・ネットワークス-ケーブル・テスト

LANケーブルはフルークパッチコードテストに合格し、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLを含む指定されたテストレポートを提供します。

Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
5
0
0
0
0

R***r

United States

2023年5月17日
5.0
Sturdy and well-insulated. It's built to last, which is what I needed it for. It carries the signal from a router to a computer used for live streaming. We've had zero issues with dropped connections, so it's doing its job well.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0

C***g

United States

2023年5月09日
5.0
This Cat6a is thicker and faster. We replaced an older wire with it and now thinking of replacing the rest of it. The 6A is a bit beefy, would recommend it.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0

S***e

United States

2023年5月08日
5.0
Nice, high-quality cable.
I use these with my 10 Gigabit network and I can confirm they are actually Cat6a 10 Gigabit network cables.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品