Cat6aネットワーク用LANケーブルは、屋内データセンター・アプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションで、ケーブル100m以内で最大10GBase-Tおよび550MHzをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全に下位互換性があります。
FS Cat6a LANケーブルの導体には、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた純粋な裸銅が使用されています。シースの材質は、耐久性、難燃性、曲げ耐性に優れた環境に優しい新素材PVC CMです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Cat6aネットワーク用LANケーブルは、屋内データセンター・アプリケーション向けの費用対効果の高いソリューションで、ケーブル100m以内で最大10GBase-Tおよび550MHzをサポートします。また、以前のすべてのカテゴリと完全に下位互換性があります。
FS Cat6a LANケーブルの導体には、高い導電率と低い信号伝送減衰を備えた純粋な裸銅が使用されています。シースの材質は、耐久性、難燃性、曲げ耐性に優れた環境に優しい新素材PVC CMです。
RJ45モジュラープラグ、PVCジャケット、ストレインリリーフブーツによりケーブルの耐用年数を延長します。
RJ45モジュラープラグ
モジュラープラグはネットワーク接続の安定性を高めます。
PVCジャケット
PVCジャケットは優れた難燃性能を持っています。
ストレインリリーフブーツ
ブーツはプラグの抜き差し時の摩擦を増加させます。
LANケーブルはフルークパッチコードテストに合格し、NEXT、PS NEXT、ACR-F、PS ACR-F、ACR-N、PS ACR-N、およびRLを含む指定されたテストレポートを提供します。
J***d
United States
R***r
United States
W***r
United States