400GBASE-LR4モジュールは、LCデュプレックスコネクタを備えたSMFで最大10kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、QSFP112 MSA、CMIS 5.2インタフェースおよび400GAUI-4規格に準拠しています。内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。400Gイーサネットやデータセンターのインターコネクトアプリケーションに適しています。
![汎用互換 400GBASE-LR4 QSFP112 PAM4光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240529100558u75yhe.png)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![汎用互換 400GBASE-LR4 QSFP112 PAM4光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240529100558u75yhe.png)
![汎用互換 400GBASE-LR4 QSFP112 PAM4光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202405291005580gfh3w.png)
![汎用互換 400GBASE-LR4 QSFP112 PAM4光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240529100558ihhzvw.png)
![汎用互換 400GBASE-LR4 QSFP112 PAM4光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240529100558h0fwk4.png)
![汎用互換 400GBASE-LR4 QSFP112 PAM4光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240529100558ko6c9q.png)
汎用互換 400GBASE-LR4 QSFP112 PAM4光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)
#185941
#185941
300,973円 (税込)
FS P/N: QSFP112-LR4-400G
14 販売数
2 レビュー
3 Q&A
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年9月10日火曜日
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
汎用互換 400GBASE-LR4 QSFP112光モジュール(SMF、1310nm、10km、LCデュプレックス、DOM)
製品規格
型番
QSFP112-LR4-400G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP112
最大伝送速度
425Gbps(4x106.25Gb/s)
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PD
送信パワー
-2.7 ~ 5.1dBm
最小受信電力
-6.8dBm
消費電力
≤ 8.5W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR
TX&RX
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
IEEE 802.3cu、OIF-CEI-112G-VSR-PAM4、CMIS Rev 5.2、QSFP-112 MSA
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240606102832dqgt5v.jpg)
特徴
400Gをリードする性能と品質
Marvellチップを内蔵したQSFP112光モジュールは、400Gリンクにおいて高速、低電力を実現します。
Marvellチップ
安定した伝送
≤ 8.5W
低消費電力
400Gbps
高帯域幅
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のうちに8本を使用) |
最大伝送速度 | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
変調方式 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Marvell DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
消費電力 | ≤ 8.5W | ≤ 14W | ≤ 12W | ≤ 14W | ≤ 10W |
送信機タイプ | EML | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
包装技術 | COB | BOX | COB | BOX | COB |
通信プロトコル | IEEE 802.3cu、OIF-CEI-112G-VSR-PAM4、CMIS Rev 5.2、QSFP-112 MSA | OSFP MSA、CMIS Rev 4.0、IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.0、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3cu |
アプリケーション | 400Gイーサネット データセンター | データセンター | データセンター | データセンター | データセンター 400G ~ 4x100Gブレイクアウト |
Q&A
質問する
全て (3)Application (1)Chipset (1)Power Consumption (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
L***k
Canada
2023年5月30日
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0B***a
Senegal
2023年4月27日
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品