FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はrfに関するものです。
この写真はfrに関するものです。
この写真はfrに関するものです。
この写真はfrに関するものです。
この写真はfrに関するものです。
この写真はfrに関するものです。
この写真はrfに関するものです。
この写真はfrに関するものです。
この写真はfrに関するものです。
この写真はfrに関するものです。
この写真はfrに関するものです。
この写真はfrに関するものです。

カスタム 200G QSFP56アクテイブ光ケーブル(AOC)

#185846
#185846

<4.5W 30mm Fiber 50G PAM4

126,634円 (税込)
FS P/N: QSFP-200G-AOxxx
1 販売数
0 レビュー
1 質問内容
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
100m (328ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
50m (164ft)
100m (328ft)
m
対応ブランド:
NVIDIA (InfiniBand)
デバイスの型番:
グローバル倉庫27点在庫あり、配達予定日2024年10月2日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
ソリューション設計
5年間保証

200G QSFP56 AOC(QSFP56 - QSFP56)

200G QSFP56アクティブ光ケーブルは、OM3マルチモード・ファイバ上の200ギガビット・イーサネット・リンク用に設計されており、各端ごとに4つのマルチモード・ファイバ(MMF)光モジュールが搭載され、それぞれ最大50Gb/秒のデータレートで動作します。このアクティブ光ケーブルは、IEEE 802.3、SFF-8665、SFF-8636、QSFP56 MSAおよびInfiniB& HDRに準拠しています。


ご注意: FSのP/NがQ56-ACxxからQSFP-200G-AOxxxに変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QSFP-200G-AOxxx
メーカー
FS
コネクタの種類
QSFP56 - QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
最小曲げ半径
30mm
ケーブル長さ
1m (3ft)
ジャケット材質
LSZH
ケーブルの種類
OM3
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
波長
850nm
消費電力
≤ 4.5W
電源
3.3V
変調方式
PAM4
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DDM/DOM
対応
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
通信プロトコル
IEEE 802.3、QSFP56 MSA、SFF-8665、SFF-8636、InfiniBand HDR
MTBF
≈320万時間
保証期間
5年間

品質テストプログラム

信頼性の高い高性能光モジュールを入手するには、弊社のテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
ネットワークのシームレスな接続を実現
デュアル互換性のカスタマイズにより、モデルに基づいて両側に異なる互換性を持つAOCケーブルが提供され、ボーダーレス接続の実現に最適です。
カスタム対応ブランド
ホストデバイスで100%テスト済み
ニーズに合わせたオンラインカスタムラベルサービス
簡単に識別できるカスタム ラベルにより、受け取り、在庫、展開が容易になります。
お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションをお選びください。
厳格な品質管理
検査施設の状態により高品質の製品を保証します。
テクニカルサポート
専門のエンジニアチームからサポートを受けられます。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品